Liquiline: инновационая платформа преобразователей

Контроллеры, анализаторы и пробоотборники для удобной и безопасной эксплуатации с возможностью расширения

Liquiline - идеальная платформа для всех областей применения в промышленном анализе жидкостей. Она объединяет наши передовые преобразователи, анализаторы, пробоотборники и системы настройки и диагностики измерительных точек. Унифицированное управление всеми приборами обеспечивает удобство и простоту эксплуатации и позволяет избежать ошибок в управлении. Стандартизованные компоненты Liquiline позволяют оптимизировать необходимый комплект запасных частей, что существенно экономит ваши средства. Кроме того, наши приборы Liquiline могут быть легко модернизированы и расширены в будущем.

©Endress+Hauser

Преимущества

  • Унифицированное управление для удобной, эффективной и безопасной эксплуатации.

  • Автоматическое распознавание датчика ускоряет пусконаладку и минимизирует простой процесса во время замены датчика.

  • Стандартизованные, легко расширяемые компоненты для уменьшения складских запасов и долгосрочной доступности запасных частей.

  • Включает в себя все преимущества цифровой технологии Memosens, такие как безопасная передача сигнала от датчика, повышение эксплуатационной готовности измерительной точки и быстрая установка с предварительно откалиброванными датчиками.

  • Бесшовная интеграция в любую систему управления технологическими процессами (АСУТП) через 0/4...20 мА, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, EtherNet/IP, PROFINET, Веб-сервер.

Платформа Liquiline основана на цифровой технологии Memosens. Буквально одним движением вы можете подключить ваши датчики Memosens к преобразователю Liquiline, который автоматически распознает тип датчика, прочитает информацию, сохраненную в датчике и мгновенно начнет измерения. Такая концепция быстрой настройки ускоряет вашу работу и минимизирует простой процесса во время технического обслуживания датчиков. Кроме того, многие устройства Liquiline, включая анализаторы и пробоотборники, могут работать с несколькими датчиками Memosens в любой комбинации.

Выберите рынок / регион