Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Керамическая мембрана Ceraphire

Сенсорная технология Endress+Hauser

Керамика - один из самых твердых материалов в мире. Емкостной керамический сенсор Ceraphire от Endress+Hauser на of 99.9% состоит из чистой керамики и является сухой измерительной ячейкой без заполняющего масла. Сенсор обеспечивает высокую точность и устойчивость к коррозии и абразивным средам. Кроме того, Ceraphire оптимально подходит для применений с вакуумом, а превышение номинального диапазона до 40 раз не влияет на точность измерения.

Сенсор Ceraphire ©Endress+Hauser

Преимущества

  • Керамический сенсор Ceraphire гарантирует высокую надежность измерительных сигналов и высокую степень защиты от перегрузки

  • Устойчивость к коррозии

  • Устойчивость к абразивному износу

  • Диффузия водорода не влияет на результат измерения

  • Прочная мембрана

  • Сухая ячейка без заполняющего масла

  • Отсутствует потребность в дорогих напылениях и сплавах для производства стойкой к агрессивным средам мембраны

Выберите рынок / регион