Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Proline – все гениальное просто

Благодаря превосходным функциональным характеристикам Proline предоставляет точную и надежную информацию о процессах

Многолетние активные исследования и большой опыт в отрасли позволили компании Endress+Hauser вывести линейку современных приборов Proline на первые позиции в обрабатывающей промышленности. С 1977 года надежность приборов Proline была подтверждена в более чем 2,6 миллионах областей применения по всему миру. Последнее поколение Proline — это готовые отраслевые решения с единой концепцией прибора. Вы получаете сразу несколько преимуществ: экономия времени и затрат, повышение качества продукции, операционная безопасность и высокий уровень технической готовности оборудования.

Работа с расходомером стала еще проще

Видео: веб-сервер Proline

Видео: Концепция хранения данных HistoROM

Видео: Heartbeat Technology простыми словами (3'14")

German Innovation Award 2018

Награда German Innovation Award присуждается продуктам, выделяющимся среди аналогов благодаря своей дополнительной ценности

Преимущества

  • Простая системная интеграция

    Интеграция приборов независимо от технологии Fieldbus

    Прямая и прозрачная интеграция приборов при низком объеме технических работ

  • Веб-сервер

    Простота эксплуатации приборов и удобный доступ к данным

    Экономия времени и простой доступ к данным для всех измерительных приборов без дополнительного программного обеспечения или интерфейсов

  • Принцип эксплуатации (HMI)

    Простота благодаря единообразию

    Одинаковые пользовательские интерфейсы обеспечивают быстрый ввод приборов в эксплуатацию, простое управление и экономию времени при техобслуживании

  • Концепция управления данными HistoROM

    Простое и надежное хранение данных

    Полная поддержка при сохранении, документировании и восстановлении данных прибора

  • Heartbeat Technology™

    Надежная самодиагностика для всех измерительных технологий Proline

    Технология Heartbeat Technology™ позволяет повысить уровень безопасности и технической готовности оборудования и обеспечивает высокое качество электронной отчетности по качеству (например, ISO 9001)

Единообразие и совместимость
Proline позволяет снизить уровень сложности эксплуатации, повысить безопасность благодаря стандартным пользовательским интерфейсам быстрой настройке, простому управлению и техобслуживанию. Кроме того, значительно упрощается формирование склада запасных частей. С Proline предприятие станет надежным и экономичным.

Оптимальные прикладные решения
Датчики Proline адаптированы для конкретных применений, что гарантирует высокое качество измерения, и прошли сертификацию на соответствие требованиям области применения.
Proline дает вам серьезные конкурентные преимущества.

Загрузки

Выберите рынок / регион