Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Технология датчиков Liquiphant FailSafe

Датчики предельного уровня для самых опасных технологических процессов

Датчики предельного уровня жидкостей Liquiphant пользуются заслуженным доверием заказчиков уже тридцать лет.Новый датчик Liquiphant FailSafe от Endress+Hauser устанавливает высокий стандарт безопасности и эксплуатационной готовности. Датчик предельного уровня применяются для защиты насосов от сухого хода и защиты от перелива, преимущественно в химической, нефтегазовой и энергетической промышленностях.

Преимущества

  • Liquiphant FailSafe от Endress+Hauser отвечает высоким потребностям современных производств. Liquiphant FailSafe обеспечивает максимальную безопасность технологических процессов.На точность сигнализации не влияет наличие пены и турбулентность поверхности

  • Кроме того, Liquiphant FailSafe обладает общими преимуществами вибрационного принципа измерения: например, на точность срабатывания не влияют физические свойства среды, такие как проводимость, диэлектрическая постоянная и изменения плотности.

  • На точность измерения не влияет наличие пены и турбулентность поверхности.Нет необходимости в калибровке под определенную среду.

  • Для высокого уровня безопасности: Liquiphant FailSafe сертифицирован на применения в контурах ПАЗ до SIL3 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508/ГОСТ Р МЭК 61511 безо всякого резервирования

  • Высочайший уровень безопасности благодаря непрерывной самодиагностике SFF (Доля безопасных отказов) > 99%

  • Рекомендованный интервал между функциональными тестами до 12 лет, независимо от того, погружен сенсор (защита от сухого хода) или нет (защита от перелива)

  • Эффективные методики функционального тестирования, в соответствии с WHG и требованиями к функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508/ГОСТ Р МЭК 61511

Выберите рынок / регион