Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Установочная арматура Unifit CPA842

Арматура для фиксированной установки датчиков pH/ОВП, кислорода и роста клеток в трубопроводах и резервуарах. ©Endress+Hauser

Гигиеническая арматура для фиксированной установки датчиков pH/ОВП, кислорода и роста клеток в трубопроводах и резервуарах.

Арматура Unifit CPA842 с защитой кабелей в качестве опции. ©Endress+Hauser

Арматура Unifit CPA842 с опциональной защитой кабеля.

Гигиеническая арматура для биотехнологии и пищевой отраслей

Технологическая арматура Unifit CPA842 отвечает высочайшим требованиям по очистке и стерилизации без прерывания процесса. Она обеспечивает легкий монтаж датчиков pH/ОВП, кислорода, проводимости или роста клеток в резервуарах и трубопроводах в гигиенических и стерильных областях применения. Конструкция Unifit разработана в соответствии с EHEDG, 3-A, ASME BPE, FDA и USP 88 (класс VI).
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
  • Краткие характеристики

    • Рабочая температура

      -15...140 °C
      (+5...280 °F)

    • Рабочее давление

      макс. 16 бар до 140°C

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Гигиеническая конструкция, соответствующая EHEDG (класс I), стандарту 3-A 74-05, FDA, ASME BPE и USP 88 (класс VI), предотвращает перекрестное загрязнение

    • Защита от загрязнения — герметичное встроенное уплотнение электрода

    • Электронная полировка...

  • Область применения

    Арматура Unifit CPA842 предназначена для фиксированной установки в резервуарах и трубах в следующих областях применения:

    • Пищевая промышленность

    • Биотехнология

    • Химическая промышленность

    Подходит для работы при давлении до 16 бар (нержавеющая сталь).

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Пищевая, фармацевтическая, технологическая отрасль

  • Монтаж

    Фиксированная монтажная арматура

  • Характеристики

    Открытые и закрытые резервуары, трубопроводы.

  • Конструкция

    Гигиеническая арматура с соответствующими присоединениями к процессу – электроды -12 мм – с предохранительной защитой (опция) – с контролем утечек (опция)

  • Материал

    Держатель: нержавеющая сталь 1.4404
    Уплотнение: EPDM, FKM, FFKM, соответствие FDA, USP класс VI

  • Габаритные размеры

    Погружная длина: 29,5...86,5 мм

  • Рабочая температура

    -15...140 °C
    (+5...280 °F)

  • Рабочее давление

    макс. 16 бар до 140°C

  • Подключение

    DN25 стандартный, DN25 B.Braun, зажим 1,5’’ (короткий и длинный), зажим 1,5’’ под углом 15°, зажим 2", Varivent, тип N, молочная муфта DN50

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Выберите рынок / регион