Датчики и преобразователи мутности

Приборы для надежного измерения мутности и общего содержания твердых частиц/взвешенных твердых частиц в любых отраслях

В различных областях применения (например, при производстве питьевой воды) важно измерять мутность, чтобы обеспечить высокое качество воды и контроль процесса. На водоочистных сооружениях необходимо контролировать состав стоков и концентрацию осадка, проводить мониторинг на водозаборниках при водоопреснении или отслеживать потери продукта в молочной промышленности. Нажмите кнопку ниже и узнайте о преимуществах датчиков общего содержания твердых частиц или взвешенных твердых частиц, а также преобразователей и датчиков мутности в вашей области применения.

Выбор подходящего датчика мутности

Датчики мутности Endress+Hauser используются в водоочистке и водоподготовке в пищевой, химической, энергетической и других промышленностях. Выбор датчика зависит от применения: для сред с низкими значениями мутности (например, питьевой воды) используются нефелометрические датчики. Для измерения высоких значений мутности, например, в сточных водах, выбирайте датчики взвешенных твердых частиц. Для процессов с сильными колебаниями значений мутности - абсорбционные датчики, которые позволяют получить однозначные результаты измерений, например, для достоверного определения утечки продукта.

Преобразователи и датчики мутности для питьевой, технологической и сточных вод, а также коммунальных сооружений ©Endress+Hauser

Измерение общего содержания твердых частиц и взвешенных твердых частиц

В датчиках общего содержания твердых частиц или взвешенных твердых частиц используется метод обратного светового рассеяния. Они оснащены светодиодной лампой с двумя приемниками, расположенными под углом 90 и 135 градусов. Твердые частицы в среде вызывают рассеивание падающего луча, испускаемого лампой. Мутность или наличие твердых частиц в среде рассчитывается как сумма рассеянного света, уловленного фотоэлементами. Преобразователь отображает итоговое значение общих или взвешенных твердых частиц в требуемых единицах измерения: г/л или % общих твердых веществ.

Принцип измерения содержания общих твердых частиц и взвешенных твердых частиц ©Endress+Hauser

Измерение степени мутности с помощью нефелометрических датчиков

Датчики на основе нефелометрического принципа измерения мутности по стандарту ISO 7027/EN 27027. Они оснащены светодиодной лампой с приемником света под углом 90 градусов. Лампа испускает в среду луч, который рассеивается при столкновении с твердой частицей в определенной области. Приемник преобразует полученную интенсивность света в электрический сигнал. Далее этот сигнал переводится в окончательное значение мутности и выводится преобразователем в требуемых единицах измерения.

Нефелометрический принцип измерения мутности ©Endress+Hauser

Измерение степени мутности с помощью абсорбционных датчиков

Абсорбционные датчики мутности измеряют поглощение света частицами в среде. Они оснащены светодиодной лампой с приемником, установленным напротив лампы. Между ними частицы анализируемой среды ослабляют испускаемый свет, который сначала преобразуется приемником в электрический сигнал, а затем в окончательное значение мутности. Наши усовершенствованные датчики оборудованы второй парой лампы с фотоэлементом, которая использует другую длину пути, что повышает надежность измерений.

Абсорбционный принцип измерения степени мутности ©Endress+Hauser

Преимущества

  • Endress+Hauser предлагает полный ассортимент приборов для измерения мутности: датчики мутности, общего содержания твердых частиц и содержания взвешенных твердых частиц, а также подходящие к ним преобразователи и аксессуары.

  • Варианты присоединений к процессу обеспечивают полную гибкость. Их можно закрепить непосредственно на трубе или поточной арматуре для быстрого измерения в потоке без потери продукта. Либо установите датчики с держателем в любом открытом канале, резервуаре или бассейне.

  • Преобразователи для определения мутности обрабатывают измерительный сигнал от каждого датчика мутности и выводят значение в указанных вами единицах измерения: формазиновая нефелометрическая единица, формазиновая единица мутности, нефелометрическая единица мутности и др.

  • Выполняйте поверку и калибровку датчиков мутности с использованием калибровочных колпачков: выполнение отличается простотой и не требует применения стандартных калибровочных растворов, например, формазина.

  • Широкий выбор арматуры для любых областей применения: арматура для стационарной установки, погружная, проточная и выдвижная арматуры.

Выберите рынок / регион