Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Free bromine panel for seawater and process water

Free bromine process water panel

Ready-to-use bundle for disinfection monitoring in seawater and process water

71518460
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Цена после конфигурирования в корзине

Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442

Liquiline CM442 — цифровой многопараметрический преобразователь для контроля и управления процессами во всех областях. 1-/2-канальный контроллер обеспечивает экономию времени и денег за счет эффективной системы интеграции, простоты управления и уменьшения требуемых запасов запасных частей. Преобразователь Liquiline CM442 обладает всеми преимуществами лучшей в классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности. Технология Heartbeat помогает найти идеальный баланс между доступностью точки измерения и затратами на обслуживание.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP67

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...4x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Свободный хлор

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...4x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    4х-лучевое рассеяное излучение

  • Применение

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Характеристики

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C / 0...140°F

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...4x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой датчик

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Fluorescence measurement

  • Принцип измерения

    Фотометрические УФ-анализаторы

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Рабочая температура

    -20...60°C / 0...140°F

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

Проточная арматура
Flowfit CYA27

Flowfit CYA27 осуществить мониторинг до 6 параметров процесса одновременно. Установленные в арматуре датчики способны проводить точное измерение при малом расходе, с нижней границей всего 5 л/ч (1,32 гал/ч). Это позволяет обеспечивать точный контроль процессов, таких как дезинфекция, с минимальной потерей воды. Данная арматура имеет различные гибкие варианты монтажа, встроенный пробоотборный клапан, а также модуль очистки и дозирования. Функция мониторинга расхода дает возможность контролировать рабочий режим измерения.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Ozone

  • Применение

    Drinking water
    Utilities of all industries
    Less drained sample water

  • Характеристики

    Flow assembly for multiparameter measurement

  • Конструкция

    Flow through assembly with optimized flow path for disinfection sensors and for 12 mm sensors
    optional: flow monitoring
    optional: dosing

  • Материал

    Plexiglas (PMMA) with FKM seals

  • Габаритные размеры

    modular, from WxHxD 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) up to 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)

  • Рабочая температура

    0 to 60 °C (32 to 140°F)

  • Рабочее давление

    0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative

  • Подключение

    G1/4" or adaptation

Digital free bromine sensor
Memosens CCS55D

Memosens CCS55D is a low-maintenance sensor for free bromine. It provides high-precision, stable measurement in seawater for desalination plants, process or cooling water, swimming pools and fish farming industry. The free bromine sensor ensures safe disinfection with bromine even at low water volumes. It features fast response times guaranteeing efficient process control. Thanks to Memosens digital technology, CCS55D combines maximum process and data integrity with simple operation.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Free bromine

  • Применение

    Seawater - to ensure reliable disinfection
    Process water - wide range of application due to large measuring range
    Pool water - efficient dosing thanks to precise measurement

  • Характеристики

    Amperometric measurement of dissolved free bromine

  • Диапазон измерения

    Следовая концентрация: 0...5 мг/л ClO2
    Стандартное исполнение: 0...20 мг/л ClO2
    Высокая концентрация: 0 ... 200 мг/л НOBr

  • Принцип измерения

    Closed, membrane covered measuring cell
    Reduction of free bromine at the working electrode

  • Конструкция

    Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PET membrane

  • Материал

    Sensor shaft: POM
    Membrane: PET
    Membrane cap: PVDF

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 25 мм (0,98 дюйма)
    Длина: 161 мм (6,34 дюйма)

  • Рабочая температура

    +0...55 °C (32 ... 130°F), не замерзает

  • Рабочее давление

    Макс. 1 бар (14,5 psi)

  • Датчик температуры

    10k NTC integrated (Memosens)

  • Подключение

    Inductive, digital connection head with Memosens technology

Датчик измерения pH Memosens CPS11E

Memosens CPS11E – универсальный датчик для технологических процессов со стабильными условиями. Он обеспечивает надежные измерения даже в средах с крайне высоким уровнем pH. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик pH устойчив к воздействию влаги и позволяет проводить лабораторную калибровку, повышая безопасность процесса. Увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных идеально подходит для проведения профилактического обслуживания. Уменьшение затрат на техническое обслуживание и продление срока службы характеризует Memosens CPS11E отличным соотношением цены и качества

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
    Water and wastewater treatment

  • Характеристики

    Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor

  • Диапазон измерения

    Application A
    • pH: 1 to 12
    Application B
    • pH: 0 to 14
    Application F
    • pH: 0 to 10

  • Принцип измерения

    Gel compact electrode with PTFE ring junction

  • Конструкция

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • Материал

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane glass: Type A, B, F
    Metal lead: Ag/AgCl
    Aperture: Ring-shaped PTFE junction, sterilizable
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
    Nameplate: ceramic metal oxide

  • Габаритные размеры

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch)

  • Рабочая температура

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
    Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)

  • Рабочее давление

    Applications A and B:
    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
    Application F:
    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

  • Датчик температуры

    NTC 30K

  • Сертификаты на взрывозащиту

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2

  • Подключение

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Степень защиты

    IP68

  • Дополнительные сертификаты

    Дополнительные сертификаты

Цифровой измерительный кабель
CYK10

CYK10 гарантирует полностью водонепроницаемое подсоединение датчиков Memosens к преобразователю. Его индуктивное соединение не вызывает коррозии кабельного разъема и гарантирует гальваническую изоляцию преобразователя и среды. Забудьте об ограниченной длине кабеля, электромагнитных и вибрационных помехах и влаге и воспользуйтесь преимуществами безопасной передачи сигнала.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии.

  • Диапазон измерения

    Кабель высокого сопротивление не требуется.

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens.

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Рабочее давление

    макс. 50 бар при 135°C

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Степень защиты

    IP68

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии.

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosen
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.

  • Принцип измерения

    Свободный хлор

  • Применение

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Характеристики

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Конструкция

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион