Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Free chlorine panel for process and pool water and utilities

Free chlorine process water panel

Ready-to-use panel bundle for reliable and precise monitoring of disinfection processes

71481757
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Цена после конфигурирования в корзине

Краткий обзор преимуществ

  • The panel is comprised of all necessary sensors, transmitter and assembly to measure free chlorine together with pH for compensation. The panel provides reliable monitoring of pool and process water as well as utilities in all industries.
    It is fully mounted and tested, including medium-conducting components. All you have to do is connect it to the media line and start measuring.
    This means easier planning, faster commissioning, and enhanced security when selecting the measurement technology.

  • Straightforward installation and commissioning

    Simply mount the solution, connect it to power and water and you are operational.

  • Simple and safe

    The Memosens sensors for free chlorine and pH come pre-calibrated and ready to measure. Their non-contact, inductive signal transmission eliminates all problems due to moisture, temperature or EMC interferences.

  • Reliable medium flow and measurement

    The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational.

  • Flexibility for future requirements

    The assembly's modular design offers the maximum flexibility to upgrade your measuring points with dissolved oxygen, ORP or conductivity up to 6 variables, enabling perfect adaptation to your process requirements.

Подробно о комплекте

Overview of all bundle parts

Компоненты и предварительные конфигурации

  • Фиксированная компоновка

    Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.

    Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
  • Компоненты
    Endress+Hauser
    1

    Тех.анализ спец. изделия CSOL

    Фиксированная компоновка:
    CSOL-PA3WP1
    Описание:
    P
    Панель
    Область применения:
    A3
    Поверхностные воды
    Модификация:
    WP1
    Смачиваемые части (пластиковые)
    >>Параметр, преобразователь:
    SK
    Хлор/диоксид хлора
    TA
  • Liquiline CM442 — цифровой преобразователь для измерения pH, ОВП, проводимости, мутности и других параметров.
    2

    Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442

    Фиксированная компоновка:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    Сертификаты:
    AA
    Для безопасных зон
    Дополнительные опции:
    FD
    2x digital input, 2x digital output
    Датчик:
    M2
    2 цифровых датчика
  • Flowfit CYA27 — модульная многопараметрическая арматура для питьевой и технологической воды
    3

    Проточная арматура
    Flowfit CYA27

    Фиксированная компоновка:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    Скорость потока:
    A
    >30 л/ч (стандарт. расход)
    Сертификат:
    AA
    Стандартное исполнение
    Материал корпуса/прокладок:
    1
    PMMA/FKM
    Материал доп. частей /прокладок:
    A
    PVC/FKM
    Присоединение к процесcу:
    12
    G1/4
    Конфигурация прибора:
    10
    Индикация дезинфекции + pH + расхода
    Модуль 1:
    AA
    Отсутствует
    Модуль 2:
    AA
    Отсутствует
    Модуль 3:
    AA
    Отсутствует
    Модуль 4:
    AA
    Отсутствует
    Модуль 5:
    AA
    Отсутствует
    Модуль 6:
    AA
    Отсутствует
    Модель прибора:
    A1
    1
    >>Установленные аксессуары:
    NC
    Пробоотборный клапан
    >>Установленные аксессуары:
    ND
    Датчик потока
    >>Установленные аксессуары:
    NB
    Световой индикатор состояния
    >>Прилагаемые аксессуары:
    RB
    2x кабель M12, 10м
  • Memosens CCS51D: цифровой датчик содержания свободного хлора
    4

    Датчик измерения остаточного свободного хлора Memosens CCS51D

    Фиксированная компоновка:
    CCS51D-AA11 _
    Сертификат взрывозащиты:
    AA
    Для безопасных зон
    Область применения:
    11
    Процесс вода, питьевая вода
    >>Установленные аксессуары:
    NA
    Переходник, CYA27
  • Memosens CPS31E – цифровой датчик измерения pH для компенсации pH в рамках процессов дезинфекции
    5

    Датчик измерения pH Memosens CPS31E

    Фиксированная компоновка:
    CPS31E-AA7ASB2
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Тип электрода:
    7
    Базовое исполнен., нулевая точка pH 7,0, датчик температуры NTC 30k
    Диапазон применения:
    A
    1–12 pH, -15…80oC, 0,8…4 bar (abs)
    Эталон. система:
    SB
    1 керамическая диафрагма, солевое кольцо насыщенный KCl, Ag/AgCl
    Погружная длина:
    2
    120mm
  • Дата-кабель CYK10 применяется со всеми датчиками с бесконтактным разъемом Memosens.
    6

    Цифровой измерительный кабель
    CYK10

    Фиксированная компоновка:
    CYK10-A031
    Сертификат:
    A
    Для безопасных зон
    Длина кабеля:
    03
    3m
    Длина кабеля:
    01
    1,5m
    Кабельное соединение:
    1
    концы проводов с клеммами