Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Анализатор жидкости промышленный
Liquiline System CA80FE

Liquiline System CA80FE – высокоточный анализатор процесса для измерения содержания железа ©Endress+Hauser
Liquiline System CA80FE – вид анализатора содержания железа изнутри ©Endress+Hauser
Пробосборник с датчиком уровня для мониторинга перемещения пробы ©Endress+Hauser

Концентрацию железа в жидкости можно измерять, используя колориметрический принцип измерения. В этом видеоролике показано, как работает этот принцип измерения.

Колориметрическая система для мониторинга питьевой, минеральной и технологической воды

Liquiline System CA80FE осуществляет высокоточное непрерывное измерение в соответствии с применимыми нормами. Он позволяет контролировать содержание железа в питьевой, минеральной и технической воде. Как и все анализаторы Liquiline System, прибор имеет возможность подключения до четырех датчиков Memosens по принципу plug & play, что минимизирует трудозатраты на их установку. Автоматическая калибровка и очистка, а также малое потребление реагентов, снижают затраты на эксплуатацию, а функции расширенной диагностики с возможностью дистанционного доступа обеспечивают безопасность процесса.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Соответствие стандартному феррозиновому методу гарантирует прямую аналогичность лабораторным измерениям

    • Поддержка профилактического техобслуживания – функция расширенной диагностики

    • Снижение эксплуатационных расходов за счет автоматической калибровки и...

  • Область применения

    Прибор Liquiline System CA80FE осуществляет мониторинг следующих показателей и процессов:

    • Содержание железа в питьевой и минеральной воде

    • Остаточная концентрация железа после осаждения, флокуляции и фильтрации

    • Технологическая вода с содержанием железа

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Колориметрические анализаторы

  • Характеристики

    Анализатор для определения содержания железа в водных растворах

    Соответствует условиям стандартного колориметрического принципа измерения – феррозиновый метод

  • Размер

    Корпус
    793 x 530 x 417 мм
    31,22 x 20,87 x 16,42 дюйма
    Корпус (опора)

    1723 x 930 x 654 мм
    67.83 x 36.61 x 25.74 дюйма

  • Конструкция

    Открытая конструкция, корпус, корпус опоры
    Высокоэффективный пластик ASA-PC, дополнительная опора (сталь с покрытием)

  • Рабочая температура

    4...40 °C (39,2...104 °F)

  • Температура окружающей среды

    5 ... 40° C ( 41 ... 104°F)

  • Рабочее давление

    при атмосферном давлении, < 0,2 бар

  • Расход проб

    мин. 5 мл/мин (0,17 жид. унции/мин)

  • Консистенция проб

    Содержание взвешенных твердых частиц

    Мутность < 50 ЕМФ, водный, гомогенизированный

  • Применение

    Мониторинг содержания железа в питьевой воде, минеральной воде и заборной воды для промышленных процессов

  • Источник питания

    100... 120 В пер. тока/200... 240 В пер. тока ± 10%
    24 В пост. тока ± 10%
    50 ± 1 или 60 ± 1,2 Гц

  • Выходной сигнал

    2 x 0/4...20 мА
    Веб-сервер, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Входной сигнал

    1 или 2 канала измерения

    1 ... 4 цифровых входа для датчиков с поддержкой технологии Memosens (дополнительно)

  • Диапазон измерения

    0,05... 2 мг/л
    0,1 ... 5 мг/л

  • Расходные материалы

    Реактивы и стандартные растворы CY80FE для эксплуатации. В процессе регулярного технического обслуживания используется комплект для техобслуживания CAV800.

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification