Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
pH measuring point with glass sensor for wastewater applications

pH glass sensor measuring point for wastewater applications

Pre-configured pH measuring station with Memosens 2.0 glass sensor for time-saving process monitoring and management

71481760
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Цена после конфигурирования в корзине

Краткий обзор преимуществ

  • Ideal support of your wastewater applications with the digital all-round sensor Memosens CPS11E. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. Additionally, the great flexibility of the Liquiline makes the measuring point future-proof according to your needs.

  • Digital Memosens 2.0 technology

    True plug and play system for easy handling and overview of the last eight calibrations and adjustments.

  • Ready for predictive maintenance

    Thanks to the pH load matrix and Heartbeat Technology the measuring point can provide full predictive maintenance. With the transmitter, the measuring point does not need a PLC for remote control, offering maximum flexibility.

  • Flexibility

    The modular fitting system allows almost any type of fixing, in open basins or channels. A modification or expansion of the assembly is possible at any time.

  • Certified buffer solutions

    NIST traceable buffer solutions ensure best performance and precision of the measurement and adjustment.

Подробно о комплекте

Overview of all bundle parts

Компоненты и предварительные конфигурации

  • Фиксированная компоновка

    Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.

    Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
  • Компоненты
    Memosens CPS11E – цифровой датчик измерения pH для стандартных областей применения со стабильными условиями процесса
    1

    Датчик измерения pH Memosens CPS11E

    Фиксированная компоновка:
    CPS11E- _ 7AAA2
    Тип электрода:
    7
    Базовое исполнение, нулевая точка pH 7,0 датчик температуры NTC30K
    Диапазон применения:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Эталон. система:
    AA
    Кольцевая диафрагма PTFE 3 M KCl, Ag/AgCl
    Погружная длина:
    2
    120mm
  • Дата-кабель CYK10 применяется со всеми датчиками с бесконтактным разъемом Memosens.
    2

    Цифровой измерительный кабель
    CYK10

    Фиксированная компоновка:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442 — цифровой преобразователь для измерения pH, ОВП, проводимости, мутности и других параметров.
    3

    Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442

    Фиксированная компоновка:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    Набор кабельных вводов:
    A
    прилагаемый
  • Flexdip CYH112 - держатель для датчиков и арматур для использования в открытых резервуарах, желобах или баках.
    4

    Погружная арматура
    Flexdip CYH112

    Фиксированная компоновка:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Сертификат:
    A
    без сертификатов
    Монтаж поперечины:
    B
    поперечный зажим
    Адаптер:
    1
    без
  • Арматура CYA112 обеспечивает быструю и безопасную установку датчиков в открытые резервуары, желоба или баки.
    5

    Погружная арматура
    Flexdip CYA112

    Фиксированная компоновка:
    CYA112-A _ _ 1A _
    Сертификат:
    A
    без сертификата
    Угол подключения датчика:
    1A
    PVC, прямое подключение
  • 6

    Защитный козырек CYY101

    Фиксированная компоновка:
    CYY101-A
    Исполнение:
    A
    Нерж. сталь 1.4301, 320x300x270мм
  • Буферные растворы CPY20 производятся в лаборатории, аккредитованной DAkkS.
    7

    Буферный раствор для датчиков измерения рН CPY20

    Фиксированная компоновка:
    CPY20- _ _ A1
    Сертификат:
    A
    Калибр. сертификат буферного раствора
    Версия:
    1
    Базовая версия