FieldCare SFE500

FieldCare SFE500 — универсальный инструмент конфигурирования приборов © Endress+Hauser

Универсальный инструмент конфигурирования полевых приборов по протоколам HART, PROFIBUS и FOUNDATION Fieldbus. Доступ к порталу ПО

Получите максимум информации от своего полевого прибора с помощью FieldCare © Endress+Hauser

FieldCare — типовое сетевое подключение со всеми необходимыми протоколами связи

FieldCare SFE500 — Просмотр сети © Endress+Hauser

FieldCare — Просмотр сети

FieldCare SFE500 — Диспетчер типов устройств © Endress+Hauser

FieldCare — Диспетчер типов устройств

FieldCare SFE500 — Огибающая кривая DTM © Endress+Hauser

FieldCare — Огибающая кривая DTM

FieldCare SFE500 — Обновление до управления конфигурациями приборов © Endress+Hauser

FieldCare — Управление жизненным циклом приборов: обновление до управления конфигурациями приборов

FieldCare SFE500 — улучшение работоспособности приборов и производительности предприятия © Endress+Hauser

FieldCare — Мониторинг состояния: улучшение работоспособности приборов и производительности предприятия

FieldCare — подключение и конфигурирование полевых приборов Endress+Hauser © Endress+Hauser

FieldCare — подключение и конфигурирование полевых приборов Endress+Hauser

Универсальное конфигурирование приборов

FieldCare — универсальная программа Endress+Hauser, предназначенная для настройки полевых приборов и имеющая широкий набор функций, от установки параметров приборов до готовых решений по мониторингу состояния.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Поставляется с полной библиотекой сертифицированных диспетчеров типов устройств (DTM) для управления всеми полевыми приборами Endress+Hauser, имеет в составе CommDTM для протоколов HART,PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link и собственных протоколов...

  • Область применения

    • Конфигурирование и управление интеллектуальными полевыми приборами на предприятии

    • Легкая настройка приборов, управление техобслуживанием, техобслуживание на основе состояния и управление жизненным циклом приборов

    • Выбор набора функций под конкретные...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Управление оборудованием на предприятии

  • Измерительная задача

    Мониторинг оборудования

    Конфигурирование и установка параметров

    Документация и отчеты

    Мониторинг и визуализация процесса

    Управление обслуживанием

  • Область применения

    • Конфигурирование и управление интеллектуальными полевыми приборами на объекте

    • Простая настройка приборов, управление техобслуживанием, техобслуживание в зависимости от состояния и управление жизненным циклом прибора

    • Возможность адаптации под различные потребности в зависимости от лицензии, расширение функций в любое время

  • Операционные системы

    Windows 7 Professional SP1 (x32+x64)

    Windows 7 Ultimate SP1 (x32+x64)

    Windows 7 Enterprise SP1 (x32+x64)

    Windows Server 2008 R2 SP2

    Windows 8.1

    Windows 8.1 Professional

    Windows 8.1 Enterprise

    Windows 10 Professional

    Windows 10 Enterprise

  • Тип процессора

    Intel Core M i3/i5/i7 ≥ 1,8 ГГц

  • Основная память

    4 Гб оперативной памяти (рекомендуется)

  • Емкость жесткого диска

    10,0 Гб для полной установки, плюс 4,5 Гб в папке для временных файлов в процессе установки в системном разделе для частичной установки::

    2 Гб FieldCare и системные компоненты

    6,5 Гб DTM-библиотека Endress+Hauser (HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus,
    EtherNet/IP, Modbus)

    • 800 Мб протоколы DTM-библиотеки Endress+Hauser

    • 400 Мб iDTM-библиотека Endress+Hauser

  • Разрешение монитора, дисплей

    1280 x 768, 64000 цветов

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus

  • Зарегистрированные товарные знаки

    Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows 10 и логотип Microsoft – зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation.

    Все другие наименования и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code SFE500-

      Программное обеспечение FieldCare

      FieldCare - программное обеспечение, основанное на технологии FDT/DTM. FieldCare может выполнять функции от настроек прибора (Device Setup) до оперативного учета (Plant Asset Management (PAM)). FieldCare можно совместно использовать с другими продуктами Endress+Hauser, напр. Condition Monitoring или W@M. Обратите внимание, что оборудование для передачи данных (модемы, кабели) не включено в заказ! Рекомендуем использовать программную поддержку, включая обновления, для гарантии высокого качества и эффективности.

  • Ранняя версия

Загрузки

Выберите рынок / регион