Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
FieldCare SFE500 — универсальный инструмент конфигурирования приборов

FieldCare SFE500

Универсальное конфигурирование приборов

71108743
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения
  • Принцип измерения

    Управление оборудованием на предприятии

  • Измерительная задача

    Мониторинг оборудования
    Конфигурирование и установка параметров
    Документация и отчеты
    Мониторинг и визуализация процесса
    Управление обслуживанием

  • Область применения

    • Конфигурирование и управление интеллектуальными полевыми приборами на объекте
    • Простая настройка приборов, управление техобслуживанием, техобслуживание в зависимости от состояния и управление жизненным циклом прибора
    • Возможность адаптации под различные потребности в зависимости от лицензии, расширение функций в любое время

  • Операционные системы

    Windows 7 Professional SP1 (x32+x64)
    Windows 7 Ultimate SP1 (x32+x64)
    Windows 7 Enterprise SP1 (x32+x64)
    Windows Server 2008 R2 SP2
    Windows 8.1
    Windows 8.1 Professional
    Windows 8.1 Enterprise
    Windows 10 Professional
    Windows 10 Enterprise

  • Тип процессора

    Intel Core M i3/i5/i7 ≥ 1,8 ГГц

  • Основная память

    4 Гб оперативной памяти (рекомендуется)

  • Емкость жесткого диска

    10,0 Гб для полной установки, плюс 4,5 Гб в папке для временных файлов в процессе установки в системном разделе для частичной установки::
    2 Гб FieldCare и системные компоненты
    6,5 Гб DTM-библиотека Endress+Hauser (HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus,
    EtherNet/IP, Modbus)
    • 800 Мб протоколы DTM-библиотеки Endress+Hauser
    • 400 Мб iDTM-библиотека Endress+Hauser

  • Разрешение монитора, дисплей

    1280 x 768, 64000 цветов

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus

  • Зарегистрированные товарные знаки

    Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows 10 и логотип Microsoft – зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation.
    Все другие наименования и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион