Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Solicap FTI55

Датчик предельного уровня
Solicap FTI55

Для определения предельного уровня, как для высокодисперсных, так и для грубодисперсных сред

FTI55
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Емкостной, сыпучие продукты

  • Характеристики/Применение

    Полностью / частично изолированный стержневой зонд для контроля предельного уровня мелкозернистых и крупнозернистых сыпучих продуктов
    Простая калибровка
    Применим на абразивных продуктах
    Стойкость к внешним воздействиям

  • Доп.информация

    Наличие неактивной части зонда
    Компенсация налипания продукта
    Стойкость к высоким боковым нагрузкам
    Стойкость к абразивному воздействию

  • Питание / Коммуникация

    10...55В DC
    8/16мА, 11 ... 36В DC
    ЧИМ
    3х-проводн.

  • Температура окружающей среды

    -50°C ... 70°C

  • Рабочая температура

    -50°C ... 180°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум... 25 бар

  • Смачиваемые части

    PE, PPS, 316L, Сталь

  • Присоединение к процессу

    Резьба R1 1/2, NPT1 1/2
    Фланцы от DN50.../ANSI 2".../JIS...

  • Длина датчика

    0.2м ... 4м
    Неактивная длина зонда: 0.1м ...1м

  • Связь

    2х-проводн. 19-253В AC
    DC PNP
    Реле DPDT
    ЧИМ
    3х-проводн.
    8/16 мА

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

  • Сертификаты безопасности

    SIL

  • Сертификат по конструкции

    EN 10204-3.1

  • Компоненты

    ЧИМ: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
    3х-проводн.: FTC325

  • Диапазон применения

    ДП мин. 2

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион