Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Solicap FTI56

Датчик предельного уровня
Solicap FTI56

Для определения предельного уровня как для мелкозернистых, так и для крупнозернистых сред

FTI56
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Емкостной, сыпучие продукты

  • Характеристики/Применение

    Полностью / частично изолиорованный зонд для контроля предельного уровня мелкозернистых и крупнозернистых сыпучих продуктов
    Простая калибровка
    Применим на абразивных продуктах
    Стойкий к внешним воздействиям зонд

  • Доп.информация

    Наличие неактивной чатси зонда
    Высокая стойкость к боковой нагрузке
    Высокая стойкость к абразивному воздействию

  • Питание / Коммуникация

    19 ... 253В AC
    10 ... 55В DC-PNP
    19...253В AC 10...55В DC
    8/16мА, 11 ... 36В DC
    ЧИМ
    3х-проводн.

  • Температура окружающей среды

    -50°C ... 70°C

  • Рабочая температура

    -50°C ... 180°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум... 25 бар

  • Смачиваемые части

    PTFE, PA, 316L, Сталь

  • Макс. прочность на растяжение

    60 кН

  • Присоединение к процессу

    Резьба R1 1/2, NPT1 1/2
    Фланцы от DN50.../ANSI 2".../JIS...

  • Длина датчика

    0,5 ... 22 м
    (1,6 ... 72 фута)
    Длина неактивной части: 0,1 ... 1 м
    (3"...39")

  • Связь

    2х-проводн. 19-253В AC
    DC PNP
    Реле DPDT
    PFM
    3х-проводн.
    8/16мА

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

  • Сертификаты безопасности

    SIL

  • Компоненты

    ЧИМ: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
    3х-проводн.: FTC325

  • Диапазон применения

    ДП мин. 2

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!