Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Вибрационный принцип определения предельного уровня

Датчики предельного уровня для жидкостей и сыпучих продуктов

Вибрационный принцип определения предельного уровня обеспечивает надежную защиту от перелива жидкостей и переполнения сыпучих продуктов для каждой отрасли промышленности. Дополнительная защита гарантирует высокую степень безопасности и эксплуатационной готовности датчиков. Liquiphant обеспечивает надежное срабатывание датчика вне зависимости от изменения свойств среды, турбулентности, наличия пены, вибраций или отложений. Для силоса с мелкозернистыми или порошкообразными сыпучими продуктами Soliphant является идеальным решением. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку ниже.

Вибрационные датчики идеально подходят для применения в различных жидкостях: от простого технологического определения предельного уровня до применения в системах ПАЗ SIL 2/3. Взрывозащищенные исполнения позволяют использовать вибрационные датчики с мелко и крупнозернистыми сыпучими продуктами в том числе и во взрывоопасных зонах в добыче и переработке твердых полезных ископаемых, химической и пищевой отрасли.

Принцип действия: вибрационный

Вибрационный принцип определения предельного уровня: принцип действия

Сенсор датчика для контроля предельного уровня жидкостей имеет форму камертона и возбуждается на резонансной частоте. В качестве двигателя используется пьезоэлемент. При погружении сенсора в среду изменяется частота его колебаний. Электронный блок регистрирует изменение частоты и формирует выходной сигнал.

В сыпучих продуктах стержневой сенсор возбуждается на резонансной частоте. В качестве двигателя используется пьезоэлемент. При погружении сенсора в среду изменяется амплитуда его колебаний. Электронный блок регистрирует изменение и формирует выходной сигнал.

Преимущества

  • Не подвержен влиянию среды

  • Не чувствителен к свойствам среды

  • Простота установки и возможность использования без калибровки

  • Самодиагностика

  • Отсутствие износа/не требует обслуживания

Выберите рынок / регион