113 ГГц + На Вашей волне

Для каждой задачи есть своя рабочая частота

Endress+Hauser расширяет свою линейку радарных уровнемеров приборами серии Micropilot FMR6x, работающим на частоте 80 ГГц. А теперь самое интересное, 1+6+26+80=113ГГц гарантируют подбор правильной рабочей частоты для ваших процессов. Новая линейка бесконтактных радаров Micropilot состоит из инновационных приборов, работающих на частоте 80 ГГц и разработанных в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508).

Преимущества

  • Функциональная безопасность и простые функциональные тесты SIL исключают риски и облегчают Вам жизнь.

  • Надежные измерения повышают производительность и техническую готовность заводского оборудования.

  • Идеально подобранные продукты позволяют избежать лишних затрат и гарантируют оптимальные результаты.

  • Простое проектирование и установка экономят деньги и время.

  • Технология Heartbeat Technology исключает простои, позволяя проводить прогностическое техническое обслуживание.

Функциональная безопасность

Все приборы Micropilot FMR6x гарантируют точные и надежные измерения во всевозможных условиях процесса и окружающей среды. Аппаратное и программное обеспечение разработано и сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508) для применения в контурах ПАЗ SIL2/SIL3. Это гарантирует высочайший уровень безопасности ваших процессов. Новая линейка бесконтактных радаров Micropilot FMR6x:

Micropilot FMR60

Micropilot FMR62

Micropilot FMR67

Технология Heartbeat

Дополнительное преимущество новых приборов Micropilot - технология Heartbeat: она обеспечивает экономически эффективные и безопасные процессы в течение всего жизненного цикла прибора. Работоспособность каждого прибора может быть проверена с помощью функционального теста без остановки процесса. Технология Heartbeat непрерывно диагностирует приборы и отображает данные процесса, что позволяет заблаговременно выявить отклонения ключевых параметров от нормы и предотвратить выход прибора из строя в будущем. Кроме того, простой и понятный функциональный тест SIL экономит время и деньги.

Технология 80 ГГц

Бесконтактные радары Micropilot FMR6x, работающие на частоте 80 ГГц, обеспечивают стабильные измерения в диапазоне до 125 м, например, в силосах с сыпучими материалами, благодаря сфокусированному сигналу и динамическим алгоритмам. Уровень жидкостей Micropilot FMR6x измеряют с погрешностью от ±1 мм. Крепления и препятствия на стенках резервуара не влияют на измерения, поскольку узкий луч их не касается. Отложения или конденсат также не влияют на точность измерений за счет инновационной конструкции антенны.

113 ГГц + На Вашей волне

Нам хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что мы не просто создали прибор, работающий на новой частоте. Мы убеждены, что для каждой задачи есть своя рабочая частота. Теперь полная линейка радарных уровнемеров, оптимизирующая автоматизацию ваших процессов, расширена до 113 ГГц. Для подбора правильного прибора E+H тщательно изучает потребности своих заказчиков, стремясь быть с ними на одной волне.

113 ГГц ©Endress+Hauser

Выберите рынок / регион