BrauBeviale 2019:
#empowerthefield – раскрывая потенциал

Компания Endress+Hauser представила решения по автоматизации и измерительные технологии с возможностью самодиагностики

На специализированной выставке BrauBeviale 2019 (12–14 ноября 2019) в Нюрнберге компания Endress+Hauser представила решения по автоматизации и измерительные технологии с возможностью самодиагностики для повышения безопасности и эффективности производственных процессов.

Посетители ознакомились с процедурой выполнения точных измерений и узнали, как с помощью интеллектуальных приборов, комплексных решений и услуг соответствовать производственным и системным требованиям в эпоху Индустрии 4.0. Кроме того, Endress+Hauser представила инновационные услуги по калибровке и продемонстрировала, как можно использовать полевое оборудование с функциями профилактического обслуживания и эффективного управления парком приборов.

Первый в мире самокалибрующийся датчик температуры –iTHERM TrustSens

Новый датчик iTHERM TrustSens позволяет осуществлять непрерывный мониторинг для отслеживания процессов благодаря полностью автоматизированной функции калибровки. Эта уникальная сенсорная технология – большое достижение в сфере измерения температур. Она представляет особую ценность для пользователей, которым важен постоянный мониторинг процессов нагрева или стерилизации.

Вдобавок к повышенной безопасности процессов и улучшенной эксплуатационной готовности системы датчик iTHERM TrustSens исключает риск отклонений, возникающих в процессе производства.

#empowerthefield – раскрывая потенциал

97 процентов данных, поставляемых полевыми приборами, оказываются невостребованными. Посетители стенда Endress+Hauser узнают, как можно реализовать этот скрытый потенциал. Для поддержки специалистов в вопросах цифровизации их систем мы разработали собственную экосистему промышленного интернета вещей, которая применяется для систематизации процессов эксплуатации и управления приборами.

Например, в сочетании с инновационной диагностической информацией, получаемой с помощью технологии Heartbeat, эта система позволяет определить фактические потребности в обслуживании и предотвратить незапланированные простои.

Контроль качества в процессе эксплуатации

Технология измерений с помощью встроенных приборов играет решающую роль в обеспечении неизменно высокого качества при производстве. Будь то определение единиц пастеризации для нагревателя, измерение цвета жидкости или определение параметров, зависящих от концентрации, по плотности – результаты измерений должны быть точными, воспроизводимыми и стабильными.

Это единственный способ, позволяющий гарантировать требуемый уровень качества. Вне зависимости от сферы применения Endress+Hauser предлагает консультационные услуги по подбору подходящего решения.

Подробнее о других выставочных образцах

Электромагнитный расходомер Picomag – компактное решение для измерения расхода со встроенным измерителем проводимости – подходит, в том числе, для использования в системах циркуляции воды. Новинка 2019 года – кориолисовый массовый расходомер Promass Q для безупречных результатов измерений.

Этот прибор основан на многочастотной технологии, которая позволяет точно определять уровень пены, например в мороженом или твороге. Еще один адаптированной к потребностям пищевой промышленности прибор – Емкостной датчик уровня Nivector FTI126 для всех порошкообразных и мелкозернистых продуктов. Этот прибор обеспечивает лучший в своем классе контроль процессов. Благодаря возможности связи по протоколу IO-Link датчик FTI126 также подготовлен для работы в эпоху Индустрии 4.0.

BrauBeviale 2019: #empowerthefield – раскрывая потенциал ©Endress+Hauser

Просто невероятно: новый датчик iTHERM TrustSens позволяет осуществлять непрерывный мониторинг для отслеживания процессов благодаря полностью автоматизированной функции калибровки.

Контакты

Загрузки

Выберите рынок / регион