Максимальное удобство в сложных областях применения

Gammapilot FMG50 – прибор нового поколения

Радиоизотопное измерение в портфеле Endress+Hauser – одно из основных направлений, насчитывающее более 70 000 установленных приборов и почти 60 лет опыта. Гамма-детекторы в основном используются там, где условия выходят за рамки возможностей остальных принципов измерения. Превосходя радиоизотопные приборы предыдущих поколений по безопасности, компактности и удобству эксплуатации, новый Gammapilot FMG50 дает своему владельцу существенные преимущества.

Преимущества

  • Универсальный принцип измерения для использования в сложных областях

  • Сокращение затрат на проектирование и монтаж – первый компактный преобразователь с полным питанием по 2-проводной сигнальной цепи

  • Приборы, разработанные с учетом требований новейшего стандарта SIL ГОСТ Р МЭК 61508 (SIL2/3), повышают безопасность, эффективность и готовность предприятия

  • Легкая проверка без прерывания процесса на основе передовой технологии Heartbeat

  • Минимальные затраты на монтаж и эксплуатацию благодаря специальному материалу, не требующему дополнительного охлаждения

  • Технология беспроводной связи Bluetooth® для легкого управления оборудованием, установленным в труднодоступных местах

  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с пошаговыми мастерами

  • Ссылка на страницу прибора

Инновационная 2-проводная технология подключения

Gammapilot FMG50 – первый 2-проводный компактный преобразователь с питанием по сигнальной цепи, доступный на рынке. Он появился благодаря уникальной запатентованной технологии генерации высокого напряжения, позволяющей потреблять лишь долю той энергии, которую требовали его предшественники. Это революция в области радиоизотопных измерений, реализующая заметные преимущества перед обычными приборами. Устранение необходимости в отдельной подаче питания и сопутствующем монтаже дает значительную экономию в масштабе всего жизненного цикла точки измерения.

Цифровой потенциал

Новейшее поколение Gammapilot позволяет операторам работать с детектором посредством Bluetooth ® с помощью приложения Endress+Hauser SmartBlue. Это приложение дает доступ ко всем данным прибора и диагностической информации, получение которой раньше требовало отдельных усилий. Еще одно преимущество поддержки Bluetooth – дистанционный ввод прибора в эксплуатацию. В особенности он удобен при затрудненном доступе к точке измерения.

Функциональная безопасность прибора

Gammapilot FMG50 разрабатывался с соблюдением требований ГОСТ Р МЭК 61508 для эксплуатации непосредственно в областях уровня SIL2 и SIL3 и в настоящее время является самым безопасным радиометрическим прибором на рынке. Он поддерживает функции SIL в любых задачах измерения (измерение уровня, предельного уровня, плотности и границы раздела фаз). Благодаря новым интуитивно понятным и удобным мастерам SIL сокращается число систематических и человеческих ошибок, а пользователи могут проводить контрольную проверку в пошаговом режиме с подсказками.

Технология датчика, не требующая дополнительного водяного охлаждения

Применение обычных приборов в высокотемпературных областях требует организации дополнительного водяного охлаждения во избежание проблем при измерении. Высококачественный материал датчика GammapilotFMG50 устраняет эту необходимость. Дополнительный фактор возможности работы без охлаждения – инновационная конструкция датчика, минимизирующая собственный нагрев прибора. Устранение потребности в водяном охлаждении сокращает расходы на планирование, монтаж и эксплуатацию.

Первый 2-проводный компактный преобразователь с питанием по сигнальной цепи ©Endress+Hauser
Технология беспроводной связи Bluetooth® упрощает эксплуатацию ©Endress+Hauser
Первый 2-проводный компактный преобразователь с питанием по сигнальной цепи ©Endress+Hauser
Первый 2-проводный компактный преобразователь с питанием по сигнальной цепи ©Endress+Hauser
Первый 2-проводный компактный преобразователь с питанием по сигнальной цепи ©Endress+Hauser

Загрузки

Выберите рынок / регион