Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Индустрия 4.0: новый интеллектуальный подход к полевым решениям #empowerthefield

26-28 ноября 2019 г. в Нюрнберге на торгово-промышленной выставке интеллектуальных промышленных решений компания Endress+Hauser представила новейшие решения для Индустрии 4.0

Несмотря на то, что цифровизация начинается на полевом уровне, 97% данных, получаемых от полевых приборов, все еще не используются. Основа успешной цифровизации систем и процессов – измерительные приборы и генерируемые ими данные. Посетители стенда Endress+Hauser увидели практическую демонстрацию интеллектуальных измерительных приборов и облачной платформы промышленного Интернета вещей Netilion IIoT и узнали, как они помогают реализовать огромный потенциал полевых данных, повысить эффективность систем и сделать процессы управления и контроля более экономичными.

Новый Liquiphant. Более безопасный. Ближе к Индустрии 4.0.

Датчик предельного уровня Endress+Hauser, пользующийся большим спросом и отлично зарекомендовавший себя в миллионах точек установки по всему миру, готов к Индустрии 4.0. Приборы нового поколения, поддерживающие технологию Endress+Hauser Heartbeat, способны взаимодействовать со смартфонами и планшетами по протоколу Bluetooth. Разработка нового Liquiphant с самого начала велась в полном соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, при этом прибор полностью отвечает и требованиям SIL2 и SIL3.

Liquiphant FTL51B реализует потенциал полевых данных измерения уровня, обеспечивая анализ этих данных в облаке промышленного Интернета вещей Netilion. Операторы предприятий получают ценную информацию, дающую возможность эффективно оптимизировать многие процессы, такие как профилактическое техобслуживание, и повышать готовность своих систем. Новый Liquiphant становится отправной точкой на пути цифровизации для любого пользователя. Endress+Hauser в любой момент поможет ему стать готовым к Индустрии 4.0.

Ультразвуковой расходомер Prosonic Flow G300/500

Благодаря своей конструкции Prosonic Flow G300/500 имеет высокую стойкость к конденсату и обеспечивает прецизионно точное измерение даже в сырых и влажных газах. Прибор имеет встроенные средства измерения давления и температуры, за счет чего сокращается число устройств и объем работ по монтажу. Помимо этого, прибор напрямую измеряет и выдает массовый расход и стандартный объем (многопараметрическое измерение).

А встроенная функция анализа газов позволяет вычислять такие параметры, как теплота, расход энергии, молярная масса, плотность и вязкость. Prosonic Flow G300/500 имеет сертификат SIL и в сочетании с технологией Heartbeat обеспечивает прослеживаемую проверку прибора без прерывания процесса.

Мы измеряем. Мы автоматизируем. Решения по автоматизации.

Endress+Hauser предлагает операторам предприятий и обслуживающим организациям отличное сочетание надежного оборудования и обширного опыта, позволяющее создавать индивидуальные решения по полной автоматизации жизненного цикла систем. От консалтинга и анализа потребностей до ввода в эксплуатацию и обучения персонала – Endress+Hauser станет для вас единым поставщиком и предоставит все необходимое, включая решения по анализу, перевалочным операциям, механическим приборам, промышленному Интернету вещей.

Полный спектр услуг – от планирования, разработки до эксплуатации

Endress+Hauser предоставляет широкий спектр услуг, позволяющий операторам предприятий в полной мере реализовать потенциал своих систем. Опираясь на более чем 60-летний опыт работы, компания не только поставляет полевое оборудование высочайшего качества, но и предоставляет полный спектр услуг по автоматизации процессов.

Endress+Hauser оказывает услуги по поддержке всех компонентов жизненного цикла систем заказчика – включая планирование, разработку, подготовку и монтаж систем, их ввод в эксплуатацию, техобслуживание и калибровку – с полностью индивидуальным подходом.

Еще о наших приборах

Датчик Endress+Hauser iTHERM ModuLine TM131 оснащен термогильзой с малым временем отклика и поддерживает связь по протоколу Bluetooth, что позволяет применять его в химических процессах с жесткими условиями и требованиями. А уплотнения DUAL-SEAL обеспечивают надежную изоляцию конструкции датчика на стороне процесса в случае повреждения термогильзы. Цифровой нестеклянный pH-датчик CPS77Dn представляет собой электрод ISFET с поддержкой Memosens и предназначен для установки в гигиенических процессах в пищевой и фармацевтической промышленности.

Нечувствительный к бактериям электрод сравнения с гелем, стойким к загрязнениям, гарантирует стабильность измерений. Датчик допускает автоклавирование и стерилизацию горячим паром и имеет неразбиваемый ПЭЭК-наконечник, что обеспечивает высочайшую защищенность продукта. FWR30 – первый датчик Endress+Hauser для непрерывного радарного измерения уровня, предназначенный исключительно для работы в облачной среде. Прибор подключается по беспроводному каналу передачи данных и является компонентом экосистемы промышленного Интернета вещей Netilion.

Электромагнитный расходомер Progmag W 300 предназначен для работы при сложных условиях в области водоснабжения и водоотведения – его конструкция обеспечивает надежное функционирование во взрывоопасных зонах и агрессивной окружающей среде. Gammapilot FMG50 предназначен для измерения уровня заполнения и плотности. Радиометрический принцип измерения и компактные размеры позволяют применять этот преобразователь для точечного определения уровня, непрерывного измерения уровня заполнения и измерения границы раздела фаз.

Индустрия 4.0: новый интеллектуальный подход к полевым решениям #empowerthefield ©Endress+Hauser

На торгово-промышленной выставке интеллектуальных промышленных решений в 2019 году компания Endress+Hauser представила передовые решения для Индустрии 4.0.

Контакты

Загрузки

Выберите рынок / регион