Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Первый самокалибрующийся датчик температуры: iTHERM TrustSens

Полное соответствие требованиям при минимальных усилиях
Первоклассная технология с функцией самокалибровки

Максимальная безопасность продукта и эффективность процесса благодаря автоматической встроенной функции самокалибровки.
Гигиенический датчик температуры iTHERM TrustSens предназначен для пользователей в фармакологической и пищевой промышленности, которым требуется безукоризненное соблюдение требований FDA и/или правил надлежащей производственной практики. iTHERM TrustSens сокращает риск невыявленных несоответствий требованиям.

Преимущества

  • Снижение рисков и сокращение затрат благодаря функции самокалибровки и технологии Heartbeat Technology

  • Нет простоев в работе благодаря автоматической и полностью отслеживаемой встроенной самокалибровке

  • Автоматизированная документация, память на 350 точек калибровки

  • Готовый к печати сертификат калибровки: подходит для аудиторской проверки

  • Самая высокая точность точки измерения за счет согласования датчика и преобразователя

  • Международные разрешения и сертификаты:
    — EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA General Purpose

  • Диапазон измерения: –40...+160 °C (–40...+320 °F)

  • Доступно более 50 стерильных и гигиеничных присоединений к процессу, например, резьбовые, зажимные, APV-Inline, Varivent, DIN11851

Область применения

  • Фармацевтические предприятия

  • Пищевая промышленность

  • Производство напитков

Датчик iTHERM TrustSens выделяется среди других датчиков температуры благодаря полностью автоматической встроенной функции самокалибровки. Это обеспечивает высокую безопасность продуктов и повышение эксплуатационной готовности предприятия. Непрерывная встроенная проверка процессов уже рекомендована в документе "Правила надлежащей производственной практики" (GMP, Приложение 15).

Первый в мире самокалибрующийся датчик температуры: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens TM371: полное соответствие требованиям при минимальных усилиях

Первый в мире самокалибрующийся датчик температуры: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens — датчик температуры для всех областей применения с повышенными требованиями к гигиене и стерильности

Первый в мире самокалибрующийся датчик температуры: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens — датчик температуры для фармацевтической промышленности

Первый в мире самокалибрующийся датчик температуры: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens — датчик температуры для областей применения в фармацевтической промышленности

Первый в мире самокалибрующийся датчик температуры: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens — датчик температуры для пищевой промышленности