Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Больше чем SIL — управление рисками начинается с надежности

Надежная конструкция измерительных приборов позволяет добиться высокой надежности измерений и снизить риски

Любая система управления процессами надежно функционирует лишь при условии надежности измерительных приборов. Endress+Hauser позволяет снизить риски в области управления базовыми процессами и в сферах применения, связанных с безопасностью, за счет безопасной конструкции приборов. В нашей компании вопрос безопасности всегда стоял на первом месте: его решение начинается с конструкционной безопасности и производства с использованием сертифицированных материалов в сертифицированных процессах с участием сертифицированных специалистов.

Преимущества

  • Приборы: надлежащим образом разработанные и получившие независимую оценку приборы с уровнем функциональной безопасности SIL

  • Процессы: активно развивающийся процесс совершенствования функциональной безопасности

  • Сотрудники: компетентные члены ассоциации функциональной безопасности

  • Устойчивое развитие: непрерывное совершенствование стратегического управления функциональной безопасностью

Сертифицированные приборы повышают уровень безопасности и надежности

С 1999 года Endress+Hauser расширила свое портфолио, создав ряд ориентированных на безопасность приборов, совместимых с уровнями полноты безопасности до SIL3.

Уровнемеры с принципом ToF, вибрационные датчики предельного уровня и приборы для гидростатического измерения уровня — вот лишь некоторые примеры устройств из ассортимента E+H, разработанные в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61508 и прошедшие независимые испытания в компании TÜV Rheinland. Такие функции, как самодиагностика и контрольные испытания, позволяют повысить безопасность и надежность.

Сертифицированные сотрудники и процессы для планового усовершенствования

Сертифицированное управление функциональной безопасностью E+H создает политику качества и безопасности, позволяющую осуществлять постоянные и систематические проверки и усовершенствования. В процессе разработки аппаратного и программного обеспечения были внедрены стандартизованные меры по исключению систематических сбоев и контролю над случайными отказами. При разработке приборов SIL требования и ограничения четко описаны в руководствах по безопасности продуктов. Подтвержденные в ходе многочисленных испытаний, они позволяют выбрать подходящее устройство безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511.

Безопасность в случае отказа прибора

Отдел исследований и разработок E+H регулярно создает измерительные приборы, сертифицированные с уровнем полноты безопасности до SIL3. В ходе разработки также учитывается безопасность в случае отказа прибора. Например, для датчика Liquiphant FailSafe были смоделированы и протестированы 100 000 часов работы, 500 000 запусков и 1,7 миллиона запросов. Для проверки возможностей датчика создавалось 14 000 тестовых случаев и свыше 2500 документов — и все это до продажи первого прибора!

©Endress+Hauser

Механическая целостность снижает эксплуатационные риски

Разрабатывая и производя приборы, наши эксперты четко следуют правилам и расчетам, которые обычно определены в таких стандартах, как EN или ASME. Выбор материалов для целевой отрасли и областей применения играет такую же важную роль, как и виртуальное моделирование, практические нагрузочные испытания или метод конечных элементов. Требуемая герметичность, например, одинарное, сдвоенное или заводское уплотнение, достигается за счет сложной механической конструкции. Помимо прослеживаемости материалов и сварочной документации важен и контроль качества используемых материалов.

Выберите рынок / регион