Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Proline 300/500 – технология будущего для измерения расхода

Для повышения уровня безопасности, качества продукции и эксплуатационной готовности в Вашей технологической системе

На протяжении 40 лет компания Endress+Hauser выпускает самый широкий ассортимент устройств для измерения расхода жидкостей, газов и пара. Значительный вклад в этот успех внесло семейство приборов Proline, готовое вновь удивить пользователей уникальными инновациями, позволяющими добиваться высочайшего качества процессов и продукции. Поколение Proline 300/500 объединяет отлично зарекомендовавшие себя за долгие годы эксплуатации датчики Proline с самой современной технологией преобразователя.

Приборы Proline 300/500 обеспечивают универсальное измерение расхода во всех областях промышленности — от измерения количества продукта и контроля над процессом до применения в режиме коммерческого учета. Кроме того, с помощью Proline операторы получают множество важных диагностических и технологических данных, позволяющих создать полное представление о процессе. Таким образом, пользователи получают много преимуществ: от оптимального контроля над процессом и снижения периодов простоя до более эффективного управления процессом.

©Endress+Hauser

Высококачественные многопараметрические датчики

Преобразователи Proline 300/500 в равной степени сочетаются с любыми сенсорами Promassи Promag. Благодаря этому можно одновременно измерять несколько переменных процесса — например, массовый расход, объемный расход, плотность, концентрацию, вязкость и температуру (принцип Кориолиса); или объемный расход, температуру и проводимость (электромагнитный принцип). Каждый прибор проверяется на аккредитованных и отслеживаемых калибровочных установках (ISO/IEC 17025). Во всем мире приборы не имеют аналогов.

Дополнительный эффект благодаря информации с места эксплуатации

Приборы Proline 300/500 предоставляют заказчику максимальный объем информации о процессе. Благодаря встроенному веб-серверу для непосредствненного подключения к ноутбуку можно извлекать данные приборов, диагностики, сервиса или процесса не только в операторной, но и на месте эксплуатации. Удаленный сбор всех данных также возможен по беспроводной сети с помощью встроенной технологии WLAN— эта глобальная инновация, упрощающая сервисное и техническое обслуживание в будущем.

Функция Heartbeat Technology — всегда на пульсе процесса

Другой важной особенностью является функция Heartbeat Technology. Она встроена во все приборы Proline и наряду с сертифицированной и контролируемой с метрологической точки зрения верификацией обеспечивает непрерывную самодиагностику в процессе эксплуатации. Оператору необязательно присутствовать на точке измерения: верификацию можно запустить в любое время через доступные интерфейсы. Это позволяет, например, увеличить интервалы между калибровками для конкретной области применения, тем самым сэкономив деньги и время.

©Endress+Hauser

Подготовка к четвертой промышленной революции

Приборы Proline 300/500 оснащаются уникальным количеством сигнальных выходов и поддерживают различные протоколы: HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP и PROFINET. Таким образом, все расходомеры Endress+Hauser можно беспрепятственно встраивать в существующие системы автоматизации. Благодаря прозрачному потоку данных диагностики и измерения — от датчика к системе управления процессами — можно воплотить в жизнь фантастические возможности, обеспечив безопасное и всестороннее управление процессом.

Proline 300/500 – технология измерения расхода будущего

Верификация Heartbeat

Контакты

Загрузки

Выберите рынок / регион