Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Расчет термогильзы в Applicator

Расчет прочности термогильзы в режимах "онлайн" и "оффлайн" для обеспечения максимальной безопасности процесса

Новый инструмент Thermowell Sizing Tool (для расчета термогильзы) рассчитывает сопротивляемость термометра к нагрузкам в конкретных рабочих условиях, предлагает рекомендации по использованию выбранной термогильзы в точках измерения температуры и обеспечивает оперативную поддержку при проектировании.

Преимущества

  • Высокая степень надежности измерительных систем благодаря качественной проработке на этапе проектирования

  • Максимальная безопасность в процессе эксплуатации

  • Безопасность ввода в эксплуатацию благодаря сертифицированным заводским испытаниям

  • Оперативный расчет прочности защитной гильзы

  • Расчет можно осуществить по международным стандартам DIN43772 или ASME PTC 19.3 TW2010

Простой расчет термогильзы

Помимо широкой базы данных по доступным материалам термогильз (35 материалов), важной особенностью Thermowell Sizing Tool является широкая база данных по рабочим средам. Для того, чтобы преобразовать единицы измерения в нужные или рассчитать скорость потока по заданному расходу в трубопроводе, достаточно лишь осуществить несколько нажатий клавиши мыши. Геометрические параметры погружной части термогильзы и рассчитанные параметры легко и доступно объясняются с помощью коротких справочных текстов, часть из которых проиллюстрирована.

Максимальная безопасность процессов с повышенными требованиями

Рекомендовано для областей применения с повышенными требованиями к безопасности и надежности, в частности для нефтегазовой и химической промышленности, а также для процессов с высокими скоростями потоков и высокими рабочими давлениями.

Выберите рынок / регион