Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Endress+Hauser прокладывает путь в будущее

Рекордно высокие показатели чистой выручки, прибыли, численности персонала и инвестиций

В прошлом году группа компаний Endress+Hauser увеличила чистую выручку на 7% до показателя свыше 1,8 млрд евро. Курсы иностранных валют росли неохотно, что стимулировало приобретения, особенно в сфере аналитики. Среди основных событий 2013 года — проба сил на новых рынках и смена главы Группы.

Группа получила рекордную операционную прибыль в 277 млн евро, а также достигла лучшего в своей истории показателя чистого дохода, 187 млн евро. Группа инвестировала около 130 миллионов евро в свою международную сеть сбыта и производства. На конец 2013 года в компании работало 11 919 сотрудников. Компания открыла 1 853 новых рабочих места в разных странах, около 1 300 из них появились в результате приобретений. 550 должностей были органично созданы в структуре Группы.

Присутствие в сфере лабораторного анализа

На ключевые финансовые показатели Группы существенно влияют приобретения. Основным событием в дополнение к поглощению бизнеса и сотрудников прежнего представителя в Индонезии и покупке компании оптической аналитики Kaiser Optical Systems в США стало приобретение доли в Analytik Jena. Эта доля позволила Endress+Hauser упрочить свое положение в лабораторном бизнесе. Событие повлияло на отношение собственного капитала к сумме активов, которое сократилось на 2 пункта до 67,8%.

Плавная смена руководства

Для семейного бизнеса передача браздов правления в конце года имела особое значение. Клаус Эндресс, сын основателя компании, стоявший во главе группы Endress+Hauser с 1995 года, присоединился к Наблюдательному совету, заменив на посту президента Клауса Рименшнайдера. Новый генеральный директор группы Маттиас Альтендорф работает в Endress+Hauser уже 25 лет и ранее являлся директором испытательно-консультационного центра по измерению уровня и давления в Маульбурге, Германия.

Осторожное начало нового года

В 2014 году компания Endress+Hauser планирует увеличить чистые продажи до 2,1 млрд евро, т.е. на 15% благодаря приобретениям. Помимо освоения новых бизнес-сфер запланирован органичный рост примерно на 9%. Компания планирует создать еще 500 рабочих мест и снова увеличить отношение собственного капитала к сумме активов до 70%. На данный момент начало текущего года можно назвать скромным.

Сборка прибора для измерения расхода в подразделении в Итатибе, Бразилия. ©Endress+Hauser

Специалисты по всему миру: Производство Endress+Hauser в разных странах отвечает высочайшим стандартам качества — как на новом заводе в Итатибе, Бразилия.

Клиент и инженер Endress+Hauser обсуждают крышку резервуара. ©Endress+Hauser

На уровне глаз: С помощью настраиваемых решений Endress+Hauser поддерживает заказчиков при проектировании промышленных процессов.

Совет директоров Группы Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Объединяя силы для успеха: Члены Совета директоров Группы Endress+Hauser.

Маттиас Альтендорф, генеральный директор Endress+Hauser ©Endress+Hauser

В будущее с уверенностью: Маттиас Альтендорф начал этот год в должности генерального директора группы компаний Endress+Hauser.

Стажер полирует металлический предмет. ©Endress+Hauser

К успеху с любовью к делу: Endress+Hauser предлагает молодежи интересную работу, широкий спектр возможностей для обучения и повышения квалификации, а также занятость в разных странах.

Контакты

Загрузки

Выберите рынок / регион