Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Система обнаружения утечек для важнейших контуров охлаждения

Безопасность эксплуатации обеспечивается благодаря высокоточным приборам с уровнем SIL

Попадание воды в кислородную фурму в результате утечки из системы охлаждения может привести к катастрофическим последствиям. Зачем рисковать, если существуют простые способы избежать этого риска. Высокоточная система обнаружения утечек от Endress+Hauser, разработанная в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61511 и EN ISO 13849-1, способна определять малейшие признаки утечки, что позволит принять меры до того, как ситуация станет критичной.

Преимущества

  • Система высокоточных многоуровневых сигналов защиты мгновенно передает информацию о герметичности контуров охлаждения

  • Пошаговое руководство обеспечивает быстрый, простой и правильный ввод в эксплуатацию

  • Высочайшие стандарты безопасности гарантированы независимой автоматической системой противоаварийной защиты

  • Готовое решение сертифицировано независимыми экспертами по безопасности, работающими на мировом рынке

Безопасность как осознанный выбор

©Endress+Hauser

Расширение трещин и небольшие утечки воды из труб систем охлаждения представляют собой угрозу безопасности. В различных отраслях они могут привести к остановке производства, повреждению оборудования и, в самом неблагоприятном случае, смертельным травмам персонала. В подобных сценариях определение утечек должно стать не только неотъемлемым элементом системы управления процессами, но и обязательной частью политики безопасности предприятия.

По этой причине система обнаружения утечек разрабатывалась в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61511 и EN ISO 13849-1.

Обнаружение утечек

Расход и температура на входе и выходе охлаждающего контура измеряются с помощью высокоточных расходомеров и быстродействующих датчиков температуры. Последующая компенсация отклонения объемов охладителя в зависимости от температуры производится с использованием высокоточного полинома 4-й степени. Это позволяет с высокой точностью и стабильностью выполнять сравнение объемного расхода на входе и выходе и, следовательно, определять даже самые незначительные утечки.

Простой ввод в эксплуатацию

Поскольку каждый контур охлаждения имеет свои особенности, система разрабатывалась таким образом, чтобы ее ввод в эксплуатацию был как можно более быстрым и простым:

©Endress+Hauser
  • Встроенные инструменты для настройки сигнала ввода/вывода и коррекции диапазона упрощают ввод в эксплуатацию

  • Пошаговое руководство для пользователя ускоряет ввод в эксплуатацию

  • Для адаптации системы к специфичным условиям процесса можно выполнить сглаживание сигнала, фильтрацию пиков и временной сдвиг

Приведенная в устойчивое состояние система способна обнаруживать минимальную разницу между расходом на входе и выходе (> 0,1%)..

Аварийные сигналы

©Endress+Hauser

В системе выделены три разных уровня аварийных сигналов:

  • уровень предупреждения о небольшом отклонении расхода — аварийный сигнал защиты не создается

  • уровень аварийного сигнала о небольшом отклонении расхода — аварийный сигнал защиты

  • уровень аварийного сигнала о значительном отклонении расхода — аварийный сигнал защиты

Предельные значения для аварийных сигналов и время задержки задаются индивидуально для каждого уровня аварийного сигнала. Для подавления аварийных сигналов при запуске, настройке или выполнении других операций каждый контур охлаждения может быть отдельно отключен на некоторое время.

Система обнаружения утечек для важнейших контуров охлаждения ©Endress+Hauser

Высокоточная система обнаружения утечек для важнейших контуров охлаждения разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61511 и EN ISO 13849-1

Загрузки

Выберите рынок / регион