Анализ данных в фармацевтической отрасли

Анализ критических данных — получайте информацию в реальном времени и принимайте правильные решения

Одна из главных трудностей в фармацевтической отрасли — нахождение баланса между специализированными и доступными лекарственными препаратами. Производственные процессы должны быть гибкими и эффективными, поскольку необходимость более быстрого выхода на рынок и сокращения расходов увеличивается. Для сохранения конкурентоспособности важно сделать акцент на инновациях и постоянном усовершенствовании. Данные процесса должны помочь отказаться от концепции ориентироваться исключительно на качество и сделать ставку на производительность, надежность и инновации.

Что вам доступно?

Получайте актуальную информацию о работе завода и постоянно изменяющихся факторах, важных для принятия решений. Окажите поддержку операторам предприятий, предоставив им эффективные решения для надежной и экономичной оптимизации. Будьте на шаг впереди и получайте информацию в реальном времени.

  • Горизонтальная интеграция данных о состоянии приборов

  • Используйте одни и те же технологии измерения в разработке процессов, производстве и лабораториях проверки качества

  • Оптимизация межкалибровочных интервалов

  • Цифровые технологии для упрощения калибровки

  • Определение, анализ и оптимизация критических производственных данных

Узнайте, как получить прогнозные данные по процессу

Обзор биологического процесса ©Endress+Hauser

Обзор биологического процесса

Интеграция технологии диагностики Heartbeat ©Endress+Hauser

Интеграция технологии диагностики Heartbeat

Интеграция контроля Heartbeat ©Endress+Hauser

Интеграция контроля Heartbeat

Интеграция Memobase+ ©Endress+Hauser

Интеграция Memobase+

Области применения

целостность данных

Единство данных от лаборатории до производства

Важность контроля качества становится выше. Единая технология позволяет вам получать достоверные данные, что необходимо для выпуска товара. В лаборатории и в процессе производства следует использовать одну и ту же технологию измерения, чтобы уменьшить риск неверной интерпретации данных и снижения качества. Благодаря цифровым технологиям повышается достоверность измерений в ходе лабораторных испытаний и последующего перехода к промышленному производству.

оптимизация калибровки на основе данных

Повышение надежности и продление межкалибровочных интервалов

Качество продукции, производительность и издержки - ключевые элементы в производстве лекарственных средств. Инновационная диагностика приборов с функциями мониторинга и поверки существенно повышают надежность и сокращают риски. Перед каждым производственным циклом персонал должен иметь возможность быстро и просто проверить состояние критически важных измерительных устройств и составить отчет о проверке. В качестве следующего этапа можно рассмотреть удлинение калибровочных интервалов для сокращения трудозатрат и издержек.

управление информацией на объектах

Стабильное качество благодаря информации в режиме реального времени

Невыявленные сбои датчиков могут привести к снижению качества. Установленные измерительные приборы в режиме реального времени передают данные о состоянии в центральную систему. Благодаря непрерывной оптимизации биопроцессов на основе данных обеспечивается надежность процессов, прозрачность диагностики, а также увеличиваются промежутки между калибровкой. Одновременно можно добиться стабильного качества и надежности процесса.

Измерение pH в биологических процессах

Оптимизация биопроцессов на основе данных для измерения pH

Измерение pH — наиболее часто используемый вид аналитических измерений в перерабатывающей промышленности, и поэтому в этой области существует огромный потенциал для оптимизации. Такое измерение производится на всех стадиях от разработки до промышленного производства и используется на нескольких этапах процесса. Датчик влияет на надежность и точность измерений. Данные могут храниться непосредственно в головке датчика и синхронизироваться в базу данных. Анализ истории данных помогает оптимизировать калибровку.

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Экономьте время и деньги, применяя оптимизацию на основе данных. Основой для принятия правильных решений служит получение ценных данных о ходе процесса. Вместе мы сможем найти для вашего процесса лучшее решение в области Промышленного интернета вещей.

  • 1 минута

    требуется для создания отчета о проверке по запросу

  • на 70 %

    меньше расходов на калибровку в течение 10 лет работы благодаря технологии Heartbeat Technology

  • 0,5 л – 20 куб.м

    максимальный выход продукта, который можно получить на всех стадиях, от лаборатории до производства

Выберите рынок / регион