Повышение безопасности в горнодобывающей промышленности

Повышайте уровень безопасности ГОК за счет цифровых приборов Endress+Hauser с сертификатом SIL.

Безопасность – это одна из ключевых задач при организации работы ГОК. Сегодня безопасность производства имеет как никогда важное значение по двум причинам. С одной стороны, из-за высокой конкуренции на рынке компании не могут позволить себе терять ценные дни из-за аварий или внеплановых остановов. С другой стороны, горнодобывающая промышленность испытывает на себе серьезное давление со стороны общественности по причине того урона, который горнодобыча наносит природе и социальной инфраструктуре. Во избежание нанесения ущерба репутации бизнеса, безопасность должна быть главным приоритетом.

Наше предложение по обеспечению безопасности в горнодобыче

Причин высоких рисков работы в шахтах несколько: опасные для здоровья вещества и взрывоопасные материалы. Обращение с ними требует крайней осторожности. Зачастую соблюдение одной техники безопасности не достаточно и требуется усиление мер контроля, в их числе внедрение контроля за наличием утечек. Кроме того, операторы могут сократить время пребывания работников в непосредственной близости от этих веществ за счет дистанционного управления рабочим процессом. Не менее важно использование измерительных приборов, предназначенных для безопасной работы в сложных условиях.

  • Учет в резервуарных парках

  • Дистанционный мониторинг

  • Функциональная безопасность

Дистанционный мониторинг

Дистанционный мониторинг ©Endress+Hauser
Технология Heartbeat ©Endress+Hauser

Как добиться максимальной безопасности на ГОК

Взрывоопасные материалы требуют тщательного контроля

Учет в резервуарных парках

Контроль за опасными веществами, такими как химические вещества, взрывоопасные материалы или кислоты, от транспортировки и хранения до производства – важная задача. Недостаточно использовать только один параметр для контроля, например, уровень в резервуарах, необходим мониторинг ряда параметров, расхода, давления и температуры, с целью обнаружения любой потенциальной утечки. Компания Endress+Hauser предлагает полный ассортимент приборов для реализации этих задач на основе нескольких принципов измерения, сводя таким образом к минимуму риск несогласования между приборами разных типов.

Повышение безопасности за счет дистанционного мониторинга за работой на удаленных объектах ГОК

Дистанционный мониторинг

Сокращение времени, которое рабочие проводят на удаленных и опасных зонах, и пристальный мониторинг за рабочим процессом – не взаимно исключающие вещи.Цифровые датчики и коммуникационные протоколы позволят вам дистанционно управлять самыми важными параметрами производства. Компания Endress+Hauser предлагает возможности цифровой передачи данных, например коммуникационный протокол WirelessHart. Более того, большинство наших приборов контролируют и поверяют сами себя за счет технологии самодиагностики Heartbeat.

Измерительные приборы с сертификатом SIL для защиты персонала и оборудования

Функциональная безопасность

Уровень автоматизации в горнодобывающей промышленности растет. Но для бесперебойной работы автоматизированных процессов требуются надежные приборы. Компания Endress+Hauser предлагает широкий ассортимент приборов с уровнем полноты безопасности (SIL) для измерения критически важных параметров.

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

В вопросах безопасности требуется доверие – доверие к оборудованию, к производственному процессу и партнерам. Компания Endress+Hauser имеет опыт работы с предприятиями горнодобывающей отрасли свыше 60 лет.Благодаря совместной работе с нашими Заказчиками нам удалось разработать портфель приборов, решений и услуг с учетом сложных эксплуатационных условий, характерных для горнодобывающей промышленности.

  • 90 %

    наших приборов являются цифровыми или поддерживают цифровые технологии

  • SIL 3

    – максимальный уровень полноты безопасности наших приборов

  • ~ 1600

    доступных единиц данных, связанных с оборудованием, процессом и диагностикой

Выберите рынок / регион