Улучшите управление хвостохранилищем

Сократите риски загрязнения окружающей среды, отслеживая хвосты и поверхностные воды

Хвостохранилища являются одними из важнейших сооружений на горном производстве, хотя и не являются частью фактического производства. Они построены для хранения пустой породы, оставшейся в ходе переработки и обогащения руды. Поскольку эти побочные продукты или хвосты довольно часто токсичны и опасны для окружающей среды, требуется осуществлять тщательный мониторинг их содержания. В противном случае может быть нанесен очень серьезный ущерб для окружающей среды и вред жизни людей.

Управление хвостохранилищем

За управление хвостохранилищем отвечает множество параметров: входной мониторинг качества и количества ресурсов, уровень грунтовых вод и качество воды в окрестных водоемах, и т.д. На большинстве рудников эти параметры контролируют вручную, отправляя персонал собирать данные на объект. Этот процесс отнимает много времени и не исключает ошибок, в основном связанных с человеческим фактором. Благодаря интеллектуальным приборам у Вас всегда будут точные и стабильные измерения, данные будут поступать в систему мониторинга удаленно, что значительно повысит качество работы хранилища и снизит затраты.

  • Входной мониторинг

  • Уровень хвостохранилища и грунтовых вод

  • Качество воды

  • Дистанционный мониторинг

Узнайте больше о дистанционном мониторинге

Сеть WirelessHART ©Endress+Hauser

Области применения

Мониторинг рудного шлама

Входной мониторинг

Измерение потока того, что поступает в хвостоханилище, является первым шагом на пути ответственного и качественного управления. Однако измерения потока рудного шлама недостаточно. Также необходимо изменять твердое содержимое шлама, чтобы рассчитать отношение между твердыми частицами и водой. С помощью электромагнитного расходомера и плотномера вы сможете измерять оба параметра и получать необходимые данные. Что касается измерения качества, цифровые аналитические датчики Endress+Hauser указывают, какие вещества попадают в хвосты.

Мониторинг уровня воды

Измерение уровня

Одним из важнейших параметров безопасной эксплуатации хвостохранилища является уровень не только поверхностных вод, но и грунтовых, располагающихся под хранилищем. Мониторинг уровня поверхностных вод может помочь выявить первые признаки внезапного повышения уровня воды, например из-за наводнения, прошедших дождей или таяния льдов. Микроимпульсные, радарные или ультразвуковые уровнемеры прекрасно подходят для этих целей. Для измерения уровня грунтовых вод рекомендуется установить в колодце датчик гидростатического измерения уровня в трубке из ПВХ.

Контроль рек с помощью пробоотборника воды

Качество воды

Одна из главных целей управления водосодержанием хвостов — обеспечить надлежащее качество воды в окрестных водоемах. Для этого Endress+Hauser предлагает как стационарные, так и переносные станции отбора проб воды, полностью соответствующие всем применимым национальным и международным стандартам, например ISO 5667. Подключив до 4-х цифровых аналитических датчиков Memosens, можно модернизировать такие станции и получить полноценное измерительное решение с возможностью отбора проб при определенных событиях и дальнейшей интеграции в ПЛК.

Дистанционный мониторинг

Удаленное получение данных

Для мониторинга хвостохранилищ требуется немало усилий и времени. Беспроводные интеллектуальные приборы предлагают экономичное решение, а также предоставляют удаленный доступ к настройкам и данным состояния датчиков, что обеспечивает безопасность и соблюдение норм. Endress+Hauser предлагает широкий спектр цифровых сетей: от стандартизированных протоколов, например WirelessHART, до собственного облачного решения Промышленного интернета вещей Netilion. Endress+Hauser также предлагает поддержку на всех этапах управления проектом, включая сборку, прокладку кабелей и проектирование системы.

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

После каждого происшествия, связанного с хвостохранилищами, понимание о необходимости более жесткого контроля и соблюдения законодательных требований растет. Благодаря опыту в горнодобывающей отрасли и сфере водоочистки Endress+Hauser может помочь вам разработать надежную систему мониторинга для своих хвостохранилищ. Обширное портфолио Endress+Hauser не только охватывает все важные точки измерения, но и предлагает современные решения для дистанционного мониторинга объектов. Благодаря этому наблюдение за вашими хвостохранилищами становится более эффективным и отнимает меньше времени.

  • 80%

    это макс. процент содержание твердых частиц, при котором электромагнитные расходомеры Endress+Hauser могут беспрепятственно проводить измерения

  • +/- 2 мм

    это рекомендованная точность для прибора для измерения уровня воды

  • 90%

    измерительных приборов Endress+Hauser уже цифровые

Выберите рынок / регион