Инженерные услуги на объекте для проектов в химической отрасли

Инженерные услуги на объекте - возможность получить решения и услуги, максимально адаптированные под ваш проект

При работе с капитальными химическими и нефтехимическими проектами вы можете столкнуться со сложной задачей - устранить риски при сохранении графика и бюджета. Грамотное управление и поддержку во всех этих задачах может обеспечить закрепленный за проектом инженер, обладающий большим опытом в автоматизации и работающий в тесном сотрудничестве с командой инженеров. Это решение позволяет обеспечить эффективную реализацию капитального проекта.

Надежный партнер, всегда готовый оказать поддержку

Ввиду своих масштабов, сложные проекты потребляют много ресурсов, для них характерны жесткие графики, бюджеты и требования к безопасности. Проекты этого типа требуют наличия опыта, поэтому ваша компания по согласованию с заказчиком закрепляет эксперта E+H в соответствующей области за проектной группой. Такое решение дает возможность минимизировать риск и повысить эффективность реализации проекта на всех его этапах. Область действий E+H охватывает все необходимые для удовлетворения ваших требований предложения:

  • Предоставление инженерного опыта в сфере автоматизации

  • Предоставление знаний и опыта в сфере продуктов, решений и услуг по полевым приборам для промышленной автоматизации

  • Тесное сотрудничество с проектировщиками на объектах, в том числе расположенных в разных местах по всему миру

  • Оперативное решение возникающих проблем для гарантии соблюдения сроков и бюджета проекта

  • Сокращение количества повторяющихся консультаций и задержек из-за обмена электронной почтой и телефонными переговорами, и, как следствие, стабильно высокая продуктивность ресурсов

Оптимизируйте график проекта

Endress+Hauser — ваш партнер на всех стадиях выполнения проекта! ©Endress+Hauser

Наличие на объекте закрепленного инженера, работающего совместно с проектной командой, помогает сэкономить время за счет наиболее корректного выбора каждого измерительного прибора и создания его спецификации.

Минимизация рисков за счет присутствия инженера на объекте

Соглашение между EPC-компанией, заказчиком и Endress+Hauser о внедрении инженера в проектную команду

Внедрение эксперта в проектную группу и дополнительные возможности

Первым шагом для всех сторон перед началом работы над деталями крупного химического или нефтехимического проекта должно быть принятие решения о внедрении инженера Endress+Hauser в группу на объекте. Договор, который заключается между вами, проектной группой и компанией Endress+Hauser, предусматривает внедрение экспертов E+H в соответствующей области непосредственно в проектную группу, работающую на объекте.

Инженер на объекте EPC-компании для минимизации рисков и экономии бюджета

Тесное сотрудничество в рамках группы повышает эффективность управления

Если у вашего клиента возникнет проблема или у вас появится вопрос по поводу размеров или других технических аспектов, связанных с технологическими измерительными приборами и проектированием, эксперт Endress+Hauser в данной области будет рядом и окажет оперативную поддержку:

  • Даст рекомендации по лучшим практикам и определит подходящую технологию для конкретной задачи

  • В качестве эксперта на месте прояснит технические вопросы за короткий промежуток времени

  • Обеспечит интеграцию всех доступных инструментов, таких как Central Engineering Platform и SPI Integration, а также системы управления парком приборов, в реализуемый проект

Закрепленный инженер Endress+Hauser на объекте с критичными процессами

Уверенность благодаря наличию эксперта в требуемой области на месте

Закрепленный инженер принимает участие в проекте и оказывает поддержку в его реализации на протяжении всего жизненного цикла проекта , обеспечивая плавный переход от этапа к этапу.

  • Обеспечение точного выполнения процесса технологического утверждения.

  • Единая точка ответственности за весь комплекс работ по измерительным приборам — проектирование, закупка, ввод в эксплуатацию

  • Присутствие на предприятии при вводе критических процессов в эксплуатацию

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Ваш успех — наша главная цель. Не имеет значения, насколько масштабен ваш проект в химической промышленности или сколько партнеров задействовано в его выполнении — благодаря своему огромному практическому опыту и глубокому пониманию сферы управления проектами внедренный эксперт Endress+Hauser обеспечит поддержку вашей проектной команды на месте. Мы предоставим необходимую вам поддержку для минимизации рисков проекта на всех его этапах, от предварительного проектирования до окончательного запуска.

  • 90 %

    всех вопросов, возникающих у вас во время реализации проекта, получат ответ сразу на месте благодаря программе E+H по внедрению инженеров (по сравнению с традиционным методом работы).

  • 10 дней

    экономии в рамках графика благодаря внедрению одного из экспертов E+H в конкретной области в проектную команду (расчет для 1000 приборов в проекте, по сравнению с традиционным методом работы).

  • 25 000 долл. США

    экономии на запасных частях, если E+H становится вашим главным поставщиком приборов, при условии, что на приборы в проекте выделено 700 000 долл. США

Выберите рынок / регион