Обработка осадка — эффективность и безопасность

Обработка осадка является одним из важнейших технологических этапов

Во многих странах мира наблюдается устойчивая тенденция к переходу к обработке осадка. Основная причина — ужесточение законодательных требований, ограничивающие сброс осадка в окружающую среду (водоемы, поля). Таким образом, осадок становится заметным стоимостным фактором для очистных сооружений. Процесс сбраживания ила может характеризоваться определенными экономическими преимуществами: сокращением осадка на величину до 50% и одновременным созданием ценного энергоресурса — биогаза.

Оптимизация обработки осадка

Чтобы избежать дополнительных расходов, часто прибегают к сокращению объема осадка путем обезвоживания и его подготовки к дальнейшей обработке, например, просушиванию и прокаливанию. Но процесс обезвоживания надо тщательно контролировать, чтобы не допустить излишнего высушивания или слишком большого расхода полимеров при обработке осадка перед обезвоживанием. Это также важно для процесса сбраживания осадка с целью получения биогаза, поскольку для анаэробных бактерий требуется стабильный технологический режим.

  • Используйте кориолисовые массовые расходомеры, чтобы оптимизировать обезвоживание и сократить расход реагентов

  • Уникальный модельный ряд датчиков измерения биогаза для сухих и влажных газов позволит оптимизировать контроль за работой анаэробного биореактора и электрогенератора

  • Контролируйте процесс сбраживания и поддерживайте стабильный технологический режим с помощью уникального модельного ряда датчиков для сухого и влажного биогаза

Узнайте больше об обработке осадка

Обработка осадка в отрасли водоочистки ©Endress+Hauser
Центрифуга для обезвоживания осадка при обработке ©Endress+Hauser
Контроль биореактора при обработке осадка ©Endress+Hauser

Обезвоживание осадка и контролирование анаэробного биореактора

Станция дозирования полимеров для обработки осадка перед обезвоживанием на станции очистки сточных вод

Кондиционирование и дозирование реагентов

Полимерные растворы для обработки осадка необходимо разбавлять непосредственно на площадке обработки осадка. Цель — достижение оптимальной концентрации полимеров для получения эффективного, стабильного результата обезвоживания и длительных циклов осушения. Измерение объемного расхода реагентов и воды для разбавления — это стандартное решение для правильного разбавления и контроля дозирования. Наши высокоточные электромагнитные расходомеры с устойчивой к химикатам футеровкой легко устанавливать и удобно использовать.

Ленточный фильтр для обезвоживания осадка на станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Повышение эффективности обезвоживания

Поскольку допустимая концентрация полимеров может различаться, не всегда достигается оптимальное соотношение полимеров и взвешенных частиц в осадке. Возможность "продвинутого" контроля обеспечивается кориолисовым массовым расходомером, который измеряет не только расход, но и плотность среды. Измеренная плотность полимерного раствора обеспечивает возможность постоянного дозирования реагента и существенно повышает эффективность обезвоживания осадка.

Центрифуга для обезвоживания осадка

Соотношение взвешенных частиц и плотности осадка

Для оптимизации результатов обезвоживания также необходимо контролировать концентрацию осадка на входе. Стандартное используемое решение — сочетание измерения объемного расхода (электромагнитный расходомер) и оптического датчика содержания взвешенных частиц в осадке. Данное сочетание является эффективным и надежным в большинстве случаев, однако, возможности оптического измерения могут быть ограничены очень темным осадком. Измерение плотности с использованием кориолисового расходомера — это проверенная альтернатива, гарантирующая стабильное и эффективное обезвоживание осадка.

Резервуары для хранения

Обязательное требование — стабильность процесса

В процессе дигерирования бактерии должны быть защищены от критических изменений процесса. Это означает, что при контроле процесса необходимо обеспечивать выполнение следующих требований:

  • Постоянная температура и показатель pH близкий к нейтральному

  • Темнота и отсутствие кислорода

  • Оптимальная нагрузка в ходе процесса

  • Достаточное время для протекания процесса

  • Контроль производства биогаза

Ультразвуковой расходомер в трубе биогаза

Точное измерение расхода и концентрации метана во влажном биогазе

Первыми параметрами, которые указывают на нарушение процесса анаэробного сбраживания осадка, являются расход биогаза и концентрация метана. Ввиду особенностей данной задачи, например, широкой динамики расхода, наличия водонасыщенного биогаза, изменения концентрации метана и чрезвычайно низкого давления, измерение этих параметров для большинства устройств представляет значительную сложность. Эффективным средством для решения данной проблемы является уникальный ультразвуковой расходомер от Endress+Hauser.

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Достижение баланса между соблюдением законодательных норм и эффективностью затрат — одна из главных трудностей в современной отрасли водоочистки. Наши консультанты по всему миру знакомы с местными требованиями и готовы дать конкретные рекомендации по улучшению вашего процесса обработки осадка. Опираясь на многолетний опыт и ориентированную на отрасль водоочистки линейку приборов наши сотрудники совместно с нашими заказчиками достигают значимых результатов.

  • 20%

    — экономия затрат благодаря снижению расхода реагентов

  • Более 13 000

    сотрудников по всему миру

  • Более 60

    лет опыта в области измерительных приборов

Выберите рынок / регион