Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Используйте PROFINET для работы с интеллектуальными устройствами

PROFINET соответствует требованиям ваших процессов

С помощью PROFINET пользователи смогут получить дополнительную ценную информацию о многопараметрических приборах. Для получения данных по массовому расходу, плотности, температуре, параметрам сумматора, диагностических и других данных используется только один кабель. Кроме того, благодаря ускоренному вводу в эксплуатацию можно добиться сокращения затрат на 40%. Время, затрачиваемое на идентификацию контура, интеграцию приборов и регулировку технологического контура, также может сократиться на 25%.

Каковы основные преимущества от использования Industrial Ethernet?

Для инженеров:

  • Максимальная эффективность проектирования и снижение затрат на интеграцию системы.

  • Минимальные временные затраты на ввод в эксплуатацию, например, за счет настройки всех приборов непосредственно из системы.

Для операторов и обслуживающего персонала:

  • Повышенная производительность, например, за счет получения более полных данных в реальном времени.

  • Усовершенствованное техобслуживание благодаря, например, прямому доступу к диагностическим данным прибора.

Основные особенности

  • Все приборы PROFINET от Endress+Hauser сертифицированы PI и являются взаимозаменяемыми.

  • Драйвер прибора (GSD) хранится непосредственно в приборе.

  • В системе управления в незашифрованном виде хранятся заданные модули и структурированная информация.

  • Прибор немедленно распознается в качестве узла сети.

  • Встроенный веб-сервер для диагностики и удаленного доступа.

  • Профилактическое обслуживание на основе надежных диагностических данным в соответствии с NAMUR NE 107.

  • Данные о запуске для автоматической настройки при замене прибора.

Преимущества

Веб-сервер:

  • Локальное управление без дополнительных программ для экономии времени.

  • Полный доступ к информации о приборе, данным диагностики и параметрам процесса.

  • Быстрая загрузка/выгрузка данных для технического и сервисного обслуживания..

Простота эксплуатации:

  • Простая концепция управления Endress+Hauser экономит время на настройку приборов.

  • Оптимальное удобство использования благодаря интуитивному меню быстрой установки параметров.

  • Структуры пользовательского меню и доступ к устройству.

Комплексные автоматизированные сети PROFINET

©Endress+Hauser
  • Масштабируемость в пределах предприятия.

  • Гибкая установка с использованием модульной концепции.

  • Бесперебойный доступ к данным.

  • Доступность информации о полевых приборах как на уровне производственных цехов, так и на уровне управления предприятием.

  • Защита инвестиций благодаря интеграции всех рабочих сетей.

Открытая система с PROFINET

©Endress+Hauser
  • Соответствие стандартам ГОСТ Р МЭК 61158 и ГОСТ Р МЭК 661784-2 обеспечивает целостную, открытую, стабильную и независимую от производителя базу для инвестиций.

  • Технология была проверена на практике более чем в 12 миллионах установленных по всему миру приборов.

  • Приборы PROFINET проходят испытания и сертификацию в независимых лабораториях, аккредитованных организацией пользователей PROFIBUS и PROFINET (PI).

Более подробную информацию см. на веб-сайте www.profinet.com

PROFINET преобразует данные приборов в ценную информацию

©Endress+Hauser
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
Загрузки

Выберите рынок / регион