Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

PROFIBUS — технология цифровых шин для гибридных процессов

Гарантия экономичной, безопасной и надежной обработки и улучшенное качество продукта.

PROFIBUS — стандарт цифровых шин, который обеспечивает бесперебойную связь по цифровым шинам на всем предприятии. PROFIBUS DP используется для ускорения процессов и соединения контрольного оборудования, а PROFIBUS PA — для автоматизации процессов с шинным питанием полевых устройств в искробезопасном исполнении.
Системы PROFIBUS PA и DP используют один и тот же протокол связи. Чтобы обеспечить совместимость и взаимозаменяемость приборов, один стандартный профиль PROFIBUS PA используется для разных преобразователей, исполнительных устройств и анализаторов.

Преимущества PROFIBUS

© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

Мы занимаем новаторские позиции и являемся лидирующим производителем устройств PROFIBUS, поэтому ваши инвестиции в надежных руках:

  • Снижение расходов за счет незначительных габаритов и уменьшения количества компонентов и кабелей

  • Снижение расходов на планирование, проектирование и ввод в эксплуатацию

  • Более удобная работа с документацией и сертификация взрывозащищенного исполнения

  • Повышенная гибкость, точность и производительность

  • Высокая эксплуатационная готовность оборудования вследствие сниженной потребности в обслуживании и ремонте

  • Простая замена устройств независимо от поколения

Интеграция приборов

Устройства PROFIBUS подсоединяются к PLC через плату ввода/вывода PROFIBUS DP. Интерфейсом сегментов PROFIBUS PA является шинный распределитель либо соединитель. Для эксплуатации системы необходим так называемый GSD-файл.

Для обеспечения эффективной интеграции с системами контроля:

  • Приборы PROFIBUS проходят испытания и сертификацию в независимых лабораториях, аккредитованных организацией пользователей PROFIBUS (PNO)

  • Кроме того, наши приборы дополнительно тестируются со всеми подходящими системами управления при обычных рабочих условиях

Управление прибором и его эксплуатация

Для доступа к информации (параметрам, состоянию и т.д.) о приборе PROFIBUS можно использовать следующие инструменты:

  • Приложение FDT, например, FieldCare, для которого требуется так называемый DTM для каждого типа устройств

  • Управляющая система DD/EDD, например, ПО Asset Management Solution (AMS) и Process Device Manager (PDM)

Мы предлагаем DTM, DD и EDD для всех цифровых устройств ROFIBUS DP и PROFIBUS PA и гарантируем их интеграцию с указанными инструментами.

Драйверы устройств и сертификаты

Файлы описания приборов и сертификаты можно получить в области загрузки для каждого прибора.

Обучение работе с технологией PROFIBUS

Обширный выбор обучающих курсов:

  • Основанные на практическом опыте, признанные
    во всех отраслях

  • Специализированные, с ориентацией на практику

  • Независимые от изготовителей устройств

Сведения о текущей программе обучения: Обучающие курсы

PROFIBUS — решения для управления приборами

© Endress+Hauser
PROFIBUS  — технология цифровых шин для гибридных процессов © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

PROFIBUS  — технология цифровых шин для гибридных процессов

Загрузки

Выберите рынок / регион