Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Автоматизированная встроенная самокалибровка на предприятии Lonza

Комплексный мониторинг процессов на биотехнологическом производстве

Для компании Lonza надежность производственного процесса и качество продукции имеют первостепенное значение. Полностью автоматизированная контролируемая калибровка в ходе производственного процесса помогает снизить риски необнаружения ошибок измерения к минимуму.

TrustSens, запуск пилотного биореактора, самокалибровка, измерение температуры

Преимущества

  • Заблаговременное обнаружение отклонения температуры

  • Короткие интервалы между калибровками снижают риск неверного измерения температуры

  • Максимальная безопасность процесса и эксплуатационная готовность оборудования

  • Погрешность 0,03 °C в 10 раз меньше погрешности стандартного датчика Pt100 класса AA

  • Полностью автоматизированное и контролируемое хранение данных о 350 последних калибровках

Кристиан Эбенер, начальник отдела автоматизации,
Биотехнологическое подразделение, Lonza, Фисп

Наши биотехнологические предприятия требуют установки 100%-но надежных датчиков. Благодаря функции автоматической самокалибровки при температуре 118 °C без прерывания процесса датчики TrustSens – идеальное решение для нас.

Кристиан Эбенер, начальник отдела автоматизации
Биотехнологическое подразделение, Lonza

Задача заказчика

Необходимо свести к минимуму время простоев и время, затрачиваемое на калибровку. Для сокращения рисков на биотехнологическом производстве требуется выполнять калибровку датчиков чаще. Нужна возможность экономить время, затрачиваемое на установку, техническое обслуживание и мониторинг датчиков, и осуществлять эти действия безопасным и надежным способом. Одним из основных требований является высокий уровень качества продукции.

Наше решение

Термометр iTHERM TrustSens с функцией самокалибровки был установлен на экспериментальной основе на срок четыре месяца в промежуточном сосуде пилотного биореактора. Датчик выполняет самокалибровку при температуре 118 °C во время каждого SIP-цикла (стерилизация на месте) и сообщает о любом отклонении системе управления по протоколу HART. Средняя погрешность 0,03 °C в 10 раз меньше минимальной погрешности стандартного датчика Pt100 класса A.