T53
Explosion proof TC thermometer, US style

T53
Explosion proof TC thermometer, US style ©Endress+Hauser

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust thermowells and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety

    • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications

    • Remove and install...

  • Область применения

    The sensor assembly can be used in process industries such as:

    • Chemicals

    • Petrochemical

    • Refineries

    • Offshore Platforms

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Термопара

  • Характеристики / Применение

    американские размеры

    модульная система измерения температуры

    для высокоинтенсивных областей применения

    резьбовое присоединение к процессу

    с удлинителем

    с защитной гильзой

  • Контактный разъем

    TMT162 – алюминий – полевой корпус, с дисплеем или без него

    TMT162 - нерж.сталь – полевой корпус, с дисплеем или без него

    TMT142 – алюминий – полевой корпус, с дисплеем или без него

    TA30H -– алюминий – с дисплеем или без него

  • Термогильза / защитная трубка

    цельноточеная (сверление)

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    0,63'' ...1,31'' (15,88 мм ... 33,40 мм)

  • Максимальная длина по запросу

    до 571 мм ( 22.5")

    по запросу

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4401 (316)

  • Дополнительное покрытие

    По запросу

  • Присоединение к процессу

    внешняя резьба:

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    NPT1"

    приварное исполнение

  • Форма наконечника датчика

    прямой
    усеченный

    суженный

  • Шероховатость поверхности Ra

    0,80 мкм (32 мкдюйма)

  • Диапазон рабочих температур

    Тип T:

    -270 °C...370 °C

    (-454 °F...698 °F)

    Тип J:

    -210 °C...720 °C

    (-346 °F...1328 °F)

    Тип E:

    -270 °C...820 °C

    (-454 °F...1508 °F)

    Тип K:

    -270 °C...1150 °C

    (-454 °F...2102 °F)

    Тип N:

    -270 °C...1150 °C

    (-454 °F...2102 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    Стандарт. в соотв. с ASTM E-230

    Спец. в соотв. с ASTM E-230

  • Погрешность

    Стандарт. в соотв. с ASTM E-230

    Спец. в соотв. с ASTM E-230

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации

    63% rt = 15,0 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    FM XP

    CSA XP

    FM/CSA XP

    CSA GP

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Выберите рынок / регион