Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del termómetro TC TMT142C con transmisor de campo

TMT142C
Termómetro TC, transmisor de campo, indicador

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

TMT142C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584
    clase 2 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    en función de la configuración
    t50 = 3 s
    t90 = 7 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    en función del termopozo

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    –40 °C … 800 °C
    (–40 °F … 1.472 °F)
    Tipo J:
    –40 °C … 750 °C
    (–40 °F … 1.382 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10")

Ámbito de aplicación

Este sólido termómetro está diseñado para ser usado en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad relevantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. El termómetro satisface los requisitos correspondientes de seguridad gracias a los diversos certificados y pruebas que ha superado. El uso de un transmisor proporciona una precisión y fiabilidad más elevadas en comparación con los sensores directamente cableados.

El portasondas TMT142C es una sonda compacta de temperatura específicamente diseñada para cumplir con los requisitos de diferentes procesos industriales como el químico, petroquímico y energético, aunque resulta apto incluso para otras aplicaciones de propósito general.
El portasondas TMT142C para medición de temperatura consta de una electrónica inserta de sensor termopar (de tipo J o K) y un transmisor electrónico de temperatura de tecnología a dos hilos que proporciona una salida analógica de 4 a 20 mA, configurable mediante el protocolo HART®.

Ventajas

  • Cabezal de dos compartimentos

  • Indicador retroiluminado para mostrar unos valores de medición grandes, un gráfico de barras y los estados de fallos del equipo

  • Aislamiento galvánico 2 kV (desde la entrada del sensor hasta la salida)

  • Amplia gama de conexiones de termopozo roscados disponibles como estándar

  • Electrónica inserta de medición intercambiable que incluye un tubo con aislante mineral (SS 316L/1.4404)

  • Certificados para zonas con peligro de explosión: envolvente antideflagrante (Ex d), intrínsecamente seguro (Ex ia), equipo que no produce chispas (Ex nA)

  • Cabezal de aluminio o acero inoxidable, grado de protección IP67, NEMA 4x
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región