Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Equipo compacto de conductividad
Smartec CLD134

El Smartec CLD134 es un sistema de conductividad higiénico que garantiza la máxima seguridad y calidad de proceso. ©Endress+Hauser
El Smartec CLD134 es un sistema de conductividad higiénico que garantiza la máxima seguridad y calidad de proceso. ©Endress+Hauser

La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Sistema de medición de la conductividad toroidal para aplicaciones sanitarias y de esterilidad

Smartec CLD134 es un sistema de medición de la conductividad por inducción en las industrias alimentarias y de las ciencias de la vida. La combinación de un transmisor y un sensor no presenta interferencias y es particularmente fácil de utilizar. Satisface las máximas exigencias de higiene y esterilidad gracias a su cuerpo de PEEK de muy alta pureza, su diseño sin juntas y sin grietas y sus certificados de higiene. Por lo tanto, el Smartec CLD134 es el paquete ideal para garantizar la máxima seguridad y calidad de sus productos y procesos.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      100 µS/cm a 2.000 mS/cm
      Constante de célula k: 6,3 1/cm

    • Temperatura del proceso

      Máx. 125° (máx. 257 °F)
      Para esterilización: hasta 150 °C durante máx. 60 min
      (hasta 302 °F para máx. 60 min)

    • Presión de proceso

      12 bar abs hasta 90 °C
      (174 psi abs hasta 194 °F)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Diseño higiénico único, no existe riesgo de contaminación

    • Con todos los certificados de higiene necesarios para aplicaciones sanitarias y estériles

    • Certificado biocompatibilidad según USP clase VI

    • Cumple con EG 2023/2006 y 1935/2004

    • Adecuado para limpieza...

  • Ámbito de aplicación

    El CLD134 resulta especialmente apto para las aplicaciones siguientes:

    • Separación de fases en mezclas de producto / agua y producto / producto en tuberías

    • Procesos de control de la CIP (limpieza in situ) en el canal de retorno

    • Control de la concentración...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    Industria alimentaria, de las bebidas, láctea, cervecera y farmacéutica, biotecnología

  • Característica

    Destinado al uso en aplicaciones higiénicas y especialmente apto para las siguientes aplicaciones:
    Separación de fases, control de CIP, control de concentración, monitorización del producto y monitorización de fugas

  • Rango de medición

    100 µS/cm a 2.000 mS/cm
    Constante de célula k: 6,3 1/cm

  • Principio de medición

    Medición de conductividad inductiva

  • Diseño

    Diseño higiénico con cuerpo de PEEK de muy alta pureza certificado por la FDA que incluye todos los certificados de higiene

  • Material

    En contacto con el producto: PEEK de muy alta pureza

  • Temperatura del proceso

    Máx. 125° (máx. 257 °F)

    Para esterilización: hasta 150 °C durante máx. 60 min

    (hasta 302 °F para máx. 60 min)

  • Presión de proceso

    12 bar abs hasta 90 °C
    (174 psi abs hasta 194 °F)

  • Sensor de temperatura

    Pt 1.000

  • Conexión

    Tubería para lácteos, acoplamiento aséptico, abrazadera ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Salida / comunicación

    Conductividad, concentración y temperatura. 0/4 a 20 mA, HART, Profibus

  • Certificados adicionales

    FDA, EHEDG, 3A
    USP sobre reactividad biológica clase VI parte <87> y <88>
    Reglamento CE n.º 1935/2004

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región