Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA875

Cleanfit CPA875 es un portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas ©Endress+Hauser

Una gran variedad de conexiones a proceso permiten una adaptación perfecta del portasondas a sus requisitos.

Cleanfit CPA875 es un portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas ©Endress+Hauser

Tanto si se trata de funcionamiento manual o neumático, el portasondas Cleanfit CPA875 es la opción perfecta para aquellas aplicaciones en que la higiene cuenta.

Cleanfit CPA875 es un portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas ©Endress+Hauser

El portasondas Cleanfit CPA875 en un punto de medición.

Cleanfit CPA875 es un portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas ©Endress+Hauser

El portasondas Cleanfit CPA875 en un punto de servicio.

Este vídeo muestra cómo el diseño único y el principio de sellado del portasondas retráctil Cleanfit CPA875 garantizan un tratamiento seguro del sensor y eliminan la contaminación en los procesos higiénicos.

Sellado patentado del portasondas Cleanfit CPA875, esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas ©Endress+Hauser

El sellado patentado del portasondas mantiene su proceso esterilizado al 100%.

Bloqueo de la posición de seguridad del portasondas Cleanfit CPA875 ©Endress+Hauser

Bloqueo de la posición de seguridad: si falla el aire a presión, el portasondas permanece en la posición seleccionada previamente.

La tapa protectora del portasondas Cleanfit CPA875 ©Endress+Hauser

La tapa protectora del portasondas se adapta a una llave fija.

El portasondas retráctil Cleanfit CPA875 con una llave fija. ©Endress+Hauser

El portasondas retráctil Cleanfit CPA875 con una llave fija. Gire la llave para mover el portasondas hasta una posición especial donde pueda limpiar/esterilizar la junta de proceso.

Portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas

El portasondas retráctil Cleanfit CPA875 completamente esterilizable garantiza la máxima protección contra ensuciamiento y es ideal para aplicaciones en las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas. El equipo CPA875 completamente certificado (EHEDG y ASME BPE) y hecho de materiales recomendados por la FDA es la opción adecuada en aquellos procesos en que la higiene cuenta.
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
    • La máxima seguridad de proceso: el diseño patentado del sellado dinámico previene ensuciamientos.

    • Fácil operación: retire, esterilice y calibre el sensor con el proceso en marcha – aséptico e higiénicamente seguro.

    • Sin contaminación cruzada: diseño...

  • Ámbito de aplicación

    Cleanfit CPA875 es un portasondas retráctil para sensores de pH, redox, oxígeno y NIR con un diámetro de 12 mm y una longitud de 225/360 mm.

    Ha sido desarrollado para presentar la máxima seguridad en las siguientes industrias:

    • Alimentos y bebidas

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Alimentos y bebidas, biotecnología, ciencias biológicas, químicos especiales

  • Instalación

    Ensamble de proceso retráctil

  • Característica

    tanques abiertos y cerrados, tuberías

  • Diseño

    -estilo estéril e higiénico - manual o neumático

  • Material

    retenedor: acero inoxidable1.4435 (AISI 316L), sellos: EPDM-FDA, FKM-FDA, FFKM-FDA

  • Dimensión

    profundidad de inmersión: 28 - 81 mm
    ( 1.10 pulgadas - 3.19 pulgadas), dependiendo de la adaptación del proceso

  • Temperatura del proceso

    - 10 - 140 C
    (14 - 284 F)

  • Presión de proceso

    impulso neumática: 16 bar, (232 psi)
    impulso manual: 8 bar, (116 psi)

  • Conexión

    aséptico sujetable con abrazaderas DN25, aséptico atornillable DN50, abrazadera ISO 2852, ASME BPE, Varivent N

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Food and beverages, biotechnology, life sciences, special chemicals

  • Instalación

    Retractable process assembly

  • Característica

    Open and closed tanks, piping

  • Diseño

    Sterile and hygienic stile
    Manual or pneumatic

  • Material

    Holder: stainless steel 1.4435
    Seals: EPDM-FDA, FKM-FDA, FFKM-FDA

  • Dimensión

    Immersion depth: 16.1 to 81.4 mm (0.63 to 3.20 inch), depending on process adaption

  • Temperatura del proceso

    -10 to 140 °C (14 to 284 °F)

  • Presión de proceso

    Pneumatic drive: 16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)
    Manual drive: 8 bar up to 140 °C (116 psi up to 284 °F)

  • Conexión

    Aseptic DN25 clampable, Aseptic DN50 screw-in, Clamp ISO 2852, ASME BPE, Varivent N

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región