Portasondas retráctil de acción manual o automática
Cleanfit CPA472D

Cleanfit CPA472D - Portasondas retráctil para condiciones ciclos productivos exigentes ©Endress+Hauser
Cleanfit CPA472D - Detalle de soporte para sensor ©Endress+Hauser
Portasondas Cleanfit CPA472D con mirilla de cristal ©Endress+Hauser
Portasondas Cleanfit CPA472D para condiciones de proceso exigentes ©Endress+Hauser

Portasondas robusto para las industrias química y energética

El portasondas Cleanfit CPA472D está diseñado para condiciones de proceso exigentes. Ofrece una gran variedad de materiales resistentes para trabajar con sus sensores con seguridad incluso e condiciones de alta presión, alta temperatura o con productos agresivos. El portasondas le permite sustituir sensores sin necesidad de interrumpir el proceso o limpiarlos y calibrarlos automáticamente desde el sistema de control opcional. Aproveche las ventajas de un manejo fácil y rápido y un tiempo de vida útil prolongado de los sensores.

  • Ventajas

    • Especialmente robusto: Apto para uso bajo presiones de hasta 10 bar y temperaturas de hasta 140 °C incluso en versiones de PEEK, PVDF y PVDF conductivo

    • La máxima resistencia química garantiza largos tiempos de operación

    • Sin interrupción de procesos...

  • Ámbito de aplicación

    El Cleanfit CPA472D está pensado para instalarse en depósitos y tuberías en:

    • Industria química

    • Centrales eléctricas

    • Plantas de biodiésel

    Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 10 bar.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    industria química, plantas de energía, diseño de planta

  • Instalación

    Sujetador retraíble

  • Característica

    Para tanques y depósitos de proceso y tuberías o tubos (min.DN80). El robusto ensamble retráctil permite el reemplazo del electrodo mientras el tanque se está llenando o bajo condiciones de proceso con presiones de hasta 6 bar.

  • Diseño

    - manual o neumático

  • Material

    Sujetador: Sello PVDF, PVDF conductivo, PEEK, SS 316Ti, hastelloy o titanio : FPM(Viton), FFKM(Kalrez)

  • Dimensión

    Profundidad de Inmersión: 148 - 280mm
    ( 5.77pulgadas - 10.92pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    max.140 °C (284 °F)

  • Presión de proceso

    impulso manual máx.. 4 bar (87 psi), impulso neumático máx.. 10 bar (145 psi)

  • Conexión

    Sujetador: rosca interna 1,25", conexión a proceso DN50/DN80 , ANSI2"

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    industria química, plantas de energía, diseño de planta

  • Instalación

    Sujetador retraíble

  • Característica

    Para tanques y depósitos de proceso y tuberías o tubos (min.DN80). El robusto ensamble retráctil permite el reemplazo del electrodo mientras el tanque se está llenando o bajo condiciones de proceso con presiones de hasta 6 bar.

  • Diseño

    - manual o neumático

  • Material

    Sujetador: Sello PVDF, PVDF conductivo, PEEK, SS 316Ti, hastelloy o titanio : FPM(Viton), FFKM(Kalrez)

  • Dimensión

    Profundidad de Inmersión: 148 - 280mm
    ( 5.77pulgadas - 10.92pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    max.140 °C (284 °F)

  • Presión de proceso

    impulso manual máx.. 4 bar (87 psi), impulso neumático máx.. 10 bar (145 psi)

  • Conexión

    Sujetador: rosca interna 1,25", conexión a proceso DN50/DN80 , ANSI2"

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región