El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA474

Portasondas con válvula de bola para aplicaciones químicas y de aguas residuales industriales

  • El portasondas retráctil CPA474 está diseñado para aplicaciones químicas exigentes. ©Endress+Hauser

El portasondas retráctil Cleanfit CPA474 está diseñado para aplicaciones que requieren una separación segura del proceso y la contención de los productos que podrían afectar al acero inoxidable. Proporciona la máxima comodidad de uso: puede sustituir los sensores e incluso reparar el portasondas mientras el proceso está en marcha. El sistema de control eléctrico o neumático opcional permite la limpieza y la calibración automáticas incluso en procesos difíciles.

Ventajas

  • Separación segura y fiable del proceso mediante válvula de bola, incluso en condiciones exigentes

  • Apto para productos corrosivos: únicamente polímeros (PP, PVDF, PEEK) en contacto con el producto

  • Sin interrupción de procesos durante la limpieza y calibración de electrodos: se ahorra tiempo y costes de mantenimiento

  • Mayor vida útil de los electrodos gracias a la limpieza automática

  • Adaptación fácil a todas las aplicaciones mediante una amplia variedad de materiales y conexiones a proceso

Ámbito de aplicación

Cleanfit CPA474 está pensado para el uso en depósitos y tuberías en:

  • Industria química

  • Aguas residuales / aguas para uso industrial

  • Centrales eléctricas

  • Plantas de incineración de deshechos

Es apto para el uso con presiones de hasta 10 bar (cilindro de acero inoxidable) o 6 bar (cilindro de PA).

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPA463
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
Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región