Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA473

Cleanfit CPA473 - Posición de servicio ©Endress+Hauser
Cleanfit CPA473 - Soporte retráctil para productos fibrosos y pegajosos ©Endress+Hauser

Portasondas con válvula de bola para las industrias química, papelera y de tratamiento de aguas residuales

El portasondas retráctil Cleanfit CPA473 está diseñado para aplicaciones con productos fibrosos o pegajosos. Sus juntas de casquillo patentadas y sus raspadores integrados aseguran que nada se pegue al sensor. Cleanfit proporciona la máxima comodidad de uso: puede sustituir los sensores e incluso reparar el portasondas mientras el proceso está en marcha. El sistema de control eléctrico o neumático opcional permite la limpieza y la calibración automáticas incluso en procesos difíciles.

  • Ventajas

    • Separación segura y fiable del proceso mediante válvula de bola, incluso en condiciones exigentes

    • Sin interrupción de procesos durante la limpieza y calibración de electrodos: se ahorra tiempo y costes de mantenimiento

    • Mayor vida útil de los electrodos...

  • Ámbito de aplicación

    Cleanfit CPA473 está pensado para el uso en depósitos y tuberías en:

    • Industria química

    • Industria papelera

    • Aguas residuales / aguas para uso industrial

    • Centrales eléctricas

    • Plantas de incineración de deshechos

    Es apto para el uso con presiones de hasta 10 bar...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Sujetador retraíble con válvula de bola.

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)

  • Diseño

    - manual o neumática - válvula de bola manual o neumática - se puede automatizar totalmente con CPC30/300 - cámara de enjuague integrada con conexión G1/4 "o NPT1/4".

  • Material

    Sujetador : Sello de acero inoxidable 1.4404 : diferente material disponible

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 61 - 235mm

  • Temperatura del proceso

    máx.. 80 bzw. 140°C

  • Presión de proceso

    máx.. 4/6 bzw. 10bar

  • Conexión

    Cuerda G1,25"; brida DN50/PN16, brida ANSI 2"/150lbs

  • Certificados Adicionales

    - 3.1.B EN 10204

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Ensamble retraíble con válvula de bola.

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)

  • Diseño

    - manual o neumática - válvula de bola manual o neumática - se puede automatizar totalmente con CPC30/300 - cámara de enjuague integrada con conexión G1/4 "o NPT1/4".

  • Material

    Carcasa: acero inoxidable 1.4404 Junta: diferente materiales disponibles

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 61 - 235mm
    (2.37 - 9.16 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 80 o 140°C
    (176°F o 284°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 4/6 o 10 bar
    (58 psi/87 psi o 145 psi)

  • Conexión

    Cuerda G 1,25"; conexión a proceso DN50/PN16, ANSI 2"/150lbs

  • Certificados Adicionales

    - 3.1.B EN 10204

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región