Sensor de absorción sin cristal
OUSAF11

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Sensor de absorción NIR/VIS para detección de fases y de sólidos en suspensión

El OUSAF11 es un sensor sin cristal para la detección en línea de cambios de fase y sólidos en suspensión. Introdúzcalo en tuberías y recipientes para reducir al máximo las pérdidas de productos y garantizar su pureza. Asimismo, lo puede utilizar como sensor de inmersión en balsas y depósitos abiertos para poder realizar una monitorización eficiente de las aguas efluentes. Su diseño higiénico y sin cristal garantiza la máxima seguridad de sus productos en cualquier momento. OUSAF11 resiste unas temperaturas de funcionamiento elevadas y productos agresivos, por lo que resulta adecuado para todas las industrias.

  • Ventajas

    • La máxima seguridad para sus productos gracias a un diseño higiénico sin cristal

    • Ahorro de costes y una pérdida de producto reducida gracias a la detección de interfases rápida

    • Sensor de bajo mantenimiento con larga vida útil y un funcionamiento estable

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    El sensor OUSAF11 detecta separaciones de fase y sólidos en suspensión en:

    • Alimentos y Bebidas:
      - Detección de leche en soluciones CIP
      - Separaciones de fase en industrias lechera y cerveceras
      - Detección de la pérdida de productos en aguas efluentes

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor óptico

  • Aplicación

    Medición de sólidos suspendidos

    Detección de interfaz del producto

    Detección de leche

    Detección de pérdida de producto

  • Característica

    Absorción VIS/NIR

  • Rango de medición

    0-3 AU

    0-6 OD (dependiendo de la longitud del trayecto óptico)

  • Diseño

    sensor higiénico sin vidrio

  • Material

    Cabezal del sensor: FEP

    Cuerpo del sensor: Acero inoxidable 316

    Junta tórica: monómero de etileno propileno dieno (EPDM)

  • Temperatura del proceso

    0...90°C (32...194°F) continuos
    máx. 130°C (266°F) por 2 horas

  • Presión de proceso

    hasta 10 bar (150Psi) para instalación de tubería

  • Protección contra ingreso

    IP 67
    IP 68 cuando se monta con CYH112

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región