Sensor de turbidez en línea
OUSTF10

©Endress+Hauser

Medición de turbidez y sólidos en suspensión por dispersión y absorción de luz

El sensor de turbidez por dispersión de luz OUSTF10 se utiliza para la medición de concentraciones de sólidos en suspensión, emulsiones y líquidos inmiscibles en líquidos de proceso. Le proporciona toda la información que necesita, desde la pureza del producto hasta el bloqueo de un filtro. Como resultado de ello, usted adquiere un mayor control sobre la calidad de sus productos y procesos. OUSTF10 está preparado para todo tipo de entornos, tales como temperaturas muy altas, zonas con peligro de explosión (ATEX, FM) o procesos higiénicos (CIP/SIP).

  • Ventajas

    • Monitorización de la pureza precisa y de elevada sensibilidad para una mayor calidad del producto

    • Sensor con un bajo mantenimiento, larga vida útil y un funcionamiento estable

    • Filtro NIR de paso largo opcional para minimizar los errores relacionados con...

  • Ámbito de aplicación

    El sensor OUSTF10 mide la turbidez para tareas de:

    • Control de calidad / monitorización de la pureza de un producto

    • Monitorización de filtros

    • Monitorización de condensados

    • Medición de turbidez en la industria cervecera

    • Detección de fugas en...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Turbiedad y medición de sólidos suspendidos para:
    Control de filtro y
    Medición de calidad

  • Rango de medición

    0-200 FTU
    0-200 ppm DE

  • Material

    Carcasa del sensor: 316L

  • Temperatura del proceso

    0 a 90 °C (32 a 194 °F) continuo
    máx.. 130 °C (266 °F) por 2 horas

  • Presión de proceso

    0-100 bar (depende del ensamble para el flujo)

  • Certificación Ex

    Cubierta de lámpara:
    ATEX II 2G EEx d IIC T5
    FM Cl.1, Div. 1, Grupo B, C, D

  • Protección contra ingreso

    IP 65 (NEMA 4)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región