Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 51P

Proline Promag 51P
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con un transmisor para Custody Transfer (facturación)

51P
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    ±0.5%
    ±0.2% (opcional)

  • Rango de medición

    0...9'600 m3/h

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C
    (–40 a +302 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 10 a 40

Ámbito de aplicación

Promag P es el sensor preferido para aplicaciones con los requisitos más exigentes en una gran cantidad de industrias. Combinado con el bien probado transmisor Promag 51 con pulsadores, Promag 51P ofrece mediciones altamente precisas en aplicaciones con líquidos. Promag 51P está especialmente indicado para aplicaciones de las industrias química y de proceso con líquidos corrosivos y temperaturas del producto elevadas. Será la solución preferida para aquellos clientes que necesiten mediciones de Custody Transfer (facturación) Promag 51P está disponible en versión compacta o remota.

  • El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Especialmente indicado para aplicaciones de las industrias química y de proceso con líquidos corrosivos y temperaturas del producto elevadas.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")

  • Todos los certificados Ex (para zonas con peligro de deflagración) comunes

  • Revestimiento de PTFE o PFA

  • Transmisor certificado según MI-001

  • Equipo en versión compacta o remota

  • HART

Ventajas

  • Aplicaciones versátiles – amplia variedad de materiales de las partes en contacto con el medio

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un estrangulamiento transversal

  • Calidad – diseñado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación); presenta homologaciones metrológicas reconocidas a escala mundial

  • Funcionamiento seguro – el indicador proporciona información de proceso de lectura fácil

  • Acorde con todos los requisitos industriales – IEC/EN/NAMUR

  • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

Vídeos
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región