El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Proline Prosonic Flow 93W
Caudalímetro ultrasónico

Equipo con escaneo de frecuencia automático para un rendimiento máximo en medición con un amplio rango de salidas

  • Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 93W ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por ultrasonidos

El sensor no invasivo (versión "clamp-on") Prosonic Flow W se ha diseñado especialmente para aplicaciones con agua y aguas residuales. Combinado con el transmisor Prosonic Flow 93 con control táctil, el indicador Prosonic Flow 93W de cuatro líneas y funciones ampliadas ofrece una elevada precisión en aplicaciones estándar en el sector industrial del tratamiento de aguas.

Ventajas

  • Baja inversión de capital – la eficiencia económica aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000)

  • Se evitan posibles fugas – medición externa desde el exterior de la tubería

  • Transparencia del proceso – funciones de diagnóstico

  • El rendimiento más elevado – funciones ampliadas y diagnóstico

  • Opciones de transferencia de datos flexible – múltiples tipos de comunicación

  • Recuperación de datos de servicio automática

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad

  • Medición de caudal no invasiva (versión "clamp-on") de aguas de proceso, agua marina, agua desmineralizada, agua potable y aguas residuales

Propiedades del equipo:

  • Temperatura del producto: –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)

  • Grado de protección IP68 (protección tipo 6P) para tuberías subacuáticas

  • A prueba de vibraciones e impactos de acuerdo con la norma IEC 68-2-6

  • Cabezal transmisor de aluminio

  • Indicador retroiluminado de 4 líneas con control táctil

  • HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus
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
Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región