Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Liquiphant T FTL20

LiquiphantFTL20 - Detección de nivel por horquilla vibrante ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    el dispositivo más compacto
    independiente del medio
    Enfoque: automatización de fábricas

  • Suministro / Comunicación

    19 ... 253V AC
    10 ... 35V DC-PNP
    ASI-Bus

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)
    ASi -25 °C ... 70 °C
    (ASi -13 °F ... 158 °F

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 40 bar
    (Vacío ... 580 psi)

  • Densidad min. del medio

    0.7g/cm³
    (0.5g/cm³ opcional)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    G1/2A, G3/4A, G1A, NPT1/2", NPT3/4", R1/2", R3/4"

  • Conexión a proceso higiénica

    Montaje a ras mediante el uso de soldadura en el adaptador

  • Longitud del sensor

    64mm (2.52")

  • Comunicación

    AC, DC-PNP, ASi

  • Certificados / Aprobaciones

    CSA
    WHG / prevención contra sobrellenado
    Homologación naval GL
    Aprobacion de los ferrocarriles

  • Sucesor

    Product phase out planned,
    Successor FTL31

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      Unit is not repairable.

    • Order code
    • Order code
    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 52010285

      Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m

      M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.

    • Order code 52024216

      Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m

      M12x1 plug. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for hygiene applications.

    • Order code 52010156

      Socket wrench 32AF

      Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Order code 52015940

      Weld-in adapter G1/2, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. Usage: FTL20, FTL31/FTL33.

    • Order code 52028295

      Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Order code 52028294

      Weld-in adapt. G3/4,d=29,316L,sleeve,3.1

      Flush mount FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, w/o flange. Only weld-in adapter w/o seal and ring. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts).

    • Order code 52028293

      Weld-in adapt. G3/4,d=50,316L,sleeve,3.1

      Flush mount FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, flange. Only weld-in adapter w/o seal and ring. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts).

    • Order code 52001051

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52001221

      Weld-in adapter G1, adjustable, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.

  • Sucesor