Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición ultrasónica / tiempo de retorno
Prosonic FDU95

Prosonic FDU95 ©Endress+Hauser

Principio de medición del tiempo de retorno

Sensor ultrasónico de medición de nivel para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 45 m)

El sensor ultrasónico FDU95 para una medición de nivel continua, no invasiva y sin necesidad de mantenimiento, de sólidos desde pulverulentos hasta granulados de grano grueso. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la densidad ni la humedad, y tampoco por las adherencias, gracias al efecto de la función de autolimpieza de los sensores. Apto para zonas con peligro de explosión. Rango de medida máximo para sólidos: 45 m (148 pies).
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
    • Sensor de temperatura integrado para la corrección del tiempo de retorno. Mediciones de precisión, incluso en presencia de cambios de temperatura

    • Adecuado para condiciones ambientales agresivas gracias a que el transmisor está lejos de la instalación
      (...

  • Ámbito de aplicación

    Sensor para medición de nivel continua, no invasiva de sólidos granulados en silos, cintas transportadoras, reservas y trituradoras. Típicamente se usa para mediciones en estructuras de poca altura.

    • Conexión a proceso: roscada

    • Temperatura: -40 a +80 °C o...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, 300m entre sensor y transmisor

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    o 150 °C
    (-40 °F ... 176 °F
    o 302 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    o 150 °C
    (-40 °F ... 176 °F
    o 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 1.5 bar abs
    (10 psi ... 22 psi)

  • Principales partes húmedas

    UP (poliéster no saturado)
    Silicón / Espuma PE (80°C / 176°F)
    Silicón / acero inoxidable (150°C / 302°F))

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1"

  • Distancia de bloqueo

    0.7 m / 80 °C
    (2.3 pies / 176 °F)
    0.9 m / 150 °C
    (2.9 pies / 302 °F)

  • Máx. distancia de medición

    45 m (148 pies)

  • Comunicación

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

  • Opciones

    Segunda salida 4...20mA

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Separated version with field housing or top hat rail housing for control cabinet instrumentation, 300 m in-between sensor and transmitter

  • Suministro / Comunicación

    4-wire (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/- 2 mm + 0.17% of measured distance

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...80 °C

    or 150 °C,

    (-40 °F...176 °F

    or 302 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...80 °C

    or 150 °C,

    (-40 °F...176 °F

    or 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar...1.5 bar abs

    (10 psi...22 psi)

  • Principales partes húmedas

    UP (unsaturated polyester)

    Silicon / Al PTFE coated

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1"

  • Distancia de bloqueo

    0.7 m / 80 °C,

    (2.3 ft / 176 °F),

    0.9 m / 150 °C,

    (2.9 ft / 302 °F)

  • Máx. distancia de medición

    45 m (148 ft)

  • Comunicación

    Transmitter:

    4...20 mA HART

    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Opciones

    Second 4...20 mA output

  • Componentes

    Transmitter:

    FMU90, FMU95

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región