Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

MinicapFTC262 Detección de nivel
capacitiva

MinicapCabezal de plástico para FTC262 ©Endress+Hauser
MinicapCabezal de aluminio para FTC262 ©Endress+Hauser
MinicapAplicación de FTC262 ©Endress+Hauser

Diseñado para sólidos granulados ligeros

Minicap FTC262 es una sonda de cable sencilla y económica que ofrece muchas posibilidades para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados, especialmente adecuada para aplicaciones con productos corrosivos y adherencias intensas. Está diseñado para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados ligeros, por ejemplo, productos granulados, harina, leche en polvo, comida para animales, cemento, tiza o yeso.
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
    • Montaje y puesta en marcha sencillos sin necesidad de calibración

    • Seguridad mecánica, buen rendimiento y larga vida útil gracias a no tener partes que experimentan desgaste

    • Elevada seguridad operativa y fiabilidad gracias a compensación de adherencias activa

    • Almacenamiento optimizado gracias al simple proceso de acortado de las sondas de...

  • Ámbito de aplicación

    Para detección de nivel de sólidos granulados ligeros, con un tamaño de grano máximo de 30 mm y una constante dieléctrica εr ≥ 1,6. Aplicaciones típicas: productos granulados, harina, leche en polvo, alimento para animales, cemento, tiza o yeso.

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sólido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    No hay calibración en el arranque
    Compensación activa de acumulación de sólidos
    Mecánicamente robusto
    La sonda de cable se puede acortar
    (coincidencia óptima con el punto de medición)

  • Especialidades

    Partes para acortar el cable a ser suministradas por el cliente

  • Suministro / Comunicación

    10,8 ... 45V DC, DC-PNP 3 hilos
    20 ... 253V AC, o
    20 ... 55V DC, Salida de relevador

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C(-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)

  • Principales partes húmedas

    PPS = Sulfito de polipropileno
    (contenido de fibra de vidrio aprox. 40%)

  • Resistencia a la tensión máxima

    3000 N

  • Conexión a proceso

    R 1½"
    NPT 1½"

  • Longitud del sensor

    mín. 500 mm (20"), máx. 6000 mm (236")

  • Comunicación

    Salida de transistor PNP
    Salida de relevador (potencial-libre
    contacto de cambio / SPDT)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    WHG

  • Opciones

    Gabinete de aluminio

  • Límites de la aplicación

    Sólidos, tamaño máx. de grano 30 mm (1.2"),
    DK min 1,5
    Resistencia a la Flexión 1400 N (en la punta de la sonda)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región