Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Presión absoluta y relativa
Cerabar PMP55

Cabezal higiénico Cerabar PMP55 ©Endress+Hauser
Cabezal separado Cerabar PMP55 ©Endress+Hauser
Cerabar PMP55 con membrana TempC ©Endress+Hauser

Principio de medición de presión

La nueva membrana TempC

Cerabar PMP55 con membrana TempC ©Endress+Hauser
Primer plano del equipo Cerabar PMP55 ©Endress+Hauser

Transmisor de presión digital con diafragma separador completamente soldado para la medición en gases o líquidos

El transmisor de presión digital PMP55 con diafragma separador metálico se utiliza normalmente en procesos industriales e higiénicos para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos. Apto para aplicaciones a alta presión y también temperaturas de proceso extremas de -70 a +400 °C (-94 a 750 °F). El menú de Configuración rápida con rango de medida ajustable permite una puesta en marcha sencilla, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 e IEC 61511.
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
    • Gran variedad de conexiones a proceso y materiales de membrana diferentes

    • La nueva membrana TempC minimiza las influencias debidas a las fluctuaciones de las temperaturas ambiente y de proceso

    • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador...

  • Ámbito de aplicación

    Cabezal de compartimento único de aluminio o acero inoxidable (316L).

    • Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas

    • Temperatura de proceso: -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)

    • Rangos de medida: -1/0 a +400 bar (-15/0 a +6.000 psi)

    • Precisión: ±0,15...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transmisor de presión inteligente y confiable, con celda de medición piezoresistiva
    y diafragma de metal soldado aislante de proceso y sello de diafragma

  • Suministro / Comunicación

    4 ..20mA HART:
    11,5...45V DC
    Ex ia: 11,5...30V DC

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión

    0.15%
    Platino 0.075%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,1% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Temperatura del proceso

    -70°C…400°C
    (-94°F…752°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    600bar (9000psi)

  • Rango de medición del proceso

    1bar...400bar
    (15psi...6000psi)

  • Principales partes húmedas

    316L
    Aleación C
    Montel
    Tantal
    Rodio

  • Conexión a proceso

    Junta del diafragma
    Bridas (DIN, ANSI, JIS)
    Abrazadera tipo tri-clamp ISO2852
    Conexiones higiénicas

  • Máx. distancia de medición

    4000m (13.123ft) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    CSA
    FM
    IECEx
    TIIS
    NACE
    SIL
    3A/ aprobaciones EHEDG
    certificados de inspección

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

    AD2000

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

    CoC ASME-BPE

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Opciones

    pantalla local

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición: Metal soldado
    Si está presurizada, posiblemente usar medición de presión diferencial con dos transmisores de presión (presión diferencial electrónica). Observar la relación de presión del cabezal/presión hidrostática

  • Measuring principle

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transmisor de presión inteligente y confiable, con celda de medición piezoresistiva
    y diafragma de metal soldado aislante de proceso y sello de diafragma

  • Suministro de voltaje

    HART 4...20mA:

    11.5...45V DC

    Ex ia: 11.5...30V DC

    PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus:

    9..32 V DC (No es Ex)

  • Precisión de Referencia

    Estándar: 0,15%

    Platino 0,075%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,1% de URL/año

  • Temperatura del proceso

    -70°C…400°C
    (-94°F…752°F)

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Celda de medición

    400mbar...400bar

    (15psi...6000psi)

  • El menor rango calibrable

    20 mbar (2.9 psi) rel./ abs.

  • Resistencia al vacío

    50 mbar (7.25psi) abs.

  • Máx. relación de reducción

    20:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    600bar (9000psi)

  • Conexión a proceso

    Cuerda:

    G1/2...G2, MNPT1/2...MNPT2

    Brida:

    DN25...DN100,

    ASME 1"...4",

    JIS 10k

    Sello de diafragma

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas

    DIN11851

    DIN11864-1

    NEUMO

    Varivent

    SMS

    DRD

    Adaptador universal

  • Material de la membrana de proceso

    316L, ,

    Tantalio, PTFE,

    Rodio>Oro

  • Junta de material

    Ninguno - diafragma soldado

  • Llenar fluido

    Aceite de silicón,

    Aceite inerte,

    Aceite vegetal,

    Aceite de temperatura alta,

    Aceite de temperatura baja,

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio,

    AISI 316L

  • Comunicación

    4...20 mA

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

    SIL

    EN10204-3.1

    NACE

    CoC ASME-BPE

    3A, EHEDG

    Naval

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    EN10204-3.1

    NACE MR0103

  • Aprobaciones higiénicas

    CoC ASME-BPE

    3A, EHEDG

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Especialidades

    SIL 2 de acuerdo a IEC 61508

    Membrana TempC

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 15
    • Nr 15 Order code 52002449

      Cable gland M20 PA, o-ring VMQ

      Consists of: cable gland M20, plastic. O-ring 18.72 x 2.62 VMQ. Usage: Housing F15, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Nr 15 Order code 71092709

      Cable gland M20 PA, O-ring EPDM/PTFE

      Consists of: cable gland M20, synthetic. O-ring 17.0x2.0 EPDM + PTFE/FDA. Usage: housing F30/31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 15 Order code 71092711

      Cable gland M20 Metal, gasket

      Consists of: cable gland M20, metal. O-ring 17.0x2.0 EPDM + PTFE/FDA. Usage: housing F15/F31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55, housing F30 PMD55.

    • Nr 15 Order code 71092712

      Cable entry G1/2, gasket, adapter

      Consists of: gasket 18.72x2.51 NBR 70. Adapter M20 > G1/2. Not for Ex d. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 15 Order code 52005984

      Plug 3p M12/M20, gasket

      Consists of: terminal block, gasket. Usage: FMB50/51/52/53, PMC51, PMD55, PMP51/55.

    • Nr 15 Order code 52020762

      Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

      Consists of: harting plug set. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 71120017

      Plug valve, F30/F31, seal NBR

      Consists of: plug, seal, screw. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52027000

      Cover F15 316L, gasket

      Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15, stainless steel.

    • Nr 20 Order code 52027002

      Cover F15 316L, sight glass, gasket

      Sight glass: glass. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15, stainless steel.

    • Nr 20 Order code 52028207

      Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket

      Sight glass: Polycarbonate PC. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15 stainless steel, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53,PMC51, PMP51/PMP55, not for EEx ia (intrinsically safe).

    • Nr 20 Order code 52028267

      Cover F15 316L,claw,sight glass,gasket

      Sight glass glass. Cover claw. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: dust Ex version, housing F15 stainless steel, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53. PMC51, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 52028268

      Cover F15 316L, claw, gasket

      Cover claw. Gasket 67.5x2.9x1.5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15 stainless steel, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

  • 21
  • 20
    • Nr 20 Order code 71092705

      Cover F30/31/34 Alu, gasket

      Material: aluminium. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTC260/FTC262, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 71092706

      Cover F30/31 Alu, Ex d, gasket

      Material: aluminium. O-ring: EPDM. Individual tested, Ex d/XP. Usage: PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 71092707

      Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket

      Material: aluminium. Sight glass: mineral glass. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTC260/FTC262, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

    • Nr 20 Order code 71092708

      Cover F30/31 Alu,Exd,sight glass, gasket

      Material: aluminium. Sight glass: mineral glass. O-ring: EPDM. Individual tested, Ex d/XP. Usage: PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 21
    • Nr 21 Order code 52020429

      Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71091670

      Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M

      Digital display, 3 push buttons, snapped bracket. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 30
  • 41
    • Nr 41 Order code 71094113

      Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M

      Usage: display module VU340, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 40
    • Order code 71043886

      Cable PE, L=2m/80inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043888

      Cable PE, L=5m/200inch, separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043889

      Cable PE, L=10m/400inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71070738

      Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71102216

      Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"), FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 52024469

      Weld-in adapter G1-1/2, 316L

      Mounting process connection G1-1/2. Material: 316L. Correct installation only with dummy. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 52024470

      Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1

      Mounting process connection G1-1/2. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMC71, PMP51/PMP52, PMP71/PMP75.

    • Order code 71350314

      Adapter Uni, Clamp 3", 316L, 3.1

      Process connection. Material: 316L. FDA, 3-A conform. Usage: FMB50, FMB70, FMD71, FMD78, PMC51, PMP23, PMP55.

    • Order code 71350315

      Adapter Uni, Clamp 3", 316L

      Process connection. Material: 316L. FDA, 3-A conform. Usage: FMB50, FMB70, FMD71, FMD78, PMC51, PMP23, PMP55.

    • Order code 52002041

      Weld-in adapter DRD DN50, 316L

      Front-flush mounting of devices with DRD flange. Material: 316L. Seal: PTFE flat. FDA compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD78, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP75.

    • Order code 52011899

      Weld-in adapter DRD DN50, 316L, 3.1

      Flush mount process connection of devices with DRD flange. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: PTFE flat. FDA compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD78, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP75.

    • Order code 52024471

      Weld-in dummy, adapter G1-1/2

      Material: brass. To avoid any deformation of the adapters 52024469 / 52024470 during welding.

    • Order code 71114209

      Weld-in dummy, flange DRD DN50, 65mm

      Material: brass. To avoid any deformation during welding of DRD flange 52002041/916743-0000 and 52011899.

    • Order code 71377369

      Flushing ring NPS 1" Cl. 150-2500, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377370

      Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377371

      Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377379

      Flushing ring DN25, PN16-400, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377380

      Flushing ring DN50, PN16-400, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377383

      Flushing ring DN80, PN16-400, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

Seleccione su mercado / región