Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
-
Sucesor
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
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-
-
Measuring principle
Termopar
-
Característica / Aplicación
Tipo EUA
portasondas de temperatura modular
para condiciones de proceso extremas
apto para zonas con peligro de explosión
con cuello
termopozo / tubo de protección incluido (metal) -
termopozo / tubo de protección
tubo de protección soldado
-
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible
-
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
1/4" SCH80
1/2" SCH80
1/2" SCH40
3/4" SCH80
3/4" SCH40 -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 10.000,00 mm (393,70")
-
Tubería/termopozo protector del material
1.4401 (316)
1.4749 (~446) -
Recubrimiento opcional
Sin definir
-
Conexión a proceso
rosca macho:
NPT1/2"
NPT3/4"
NPT1"
racor de compresión:
brida:
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5)
ASME 1" 600 RF (B16.5)
ASME 1,5" 150 RF (B16.5)
ASME 1,5" 300 RF (B16.5)
ASME 1,5" 600 RF (B16.5)
ASME 2" 300 RF (B16.5)
ASME 2" 600 RF (B16.5) -
Forma de la Punta
recta
reducida -
Aspereza de la superficie Ra
1,6 μm (63,0 μin)
-
Rango de temperatura de operación
Tipo K:
–40 °C … 1.100 °C
(–40 °F … 2.012 °F)
Tipo J:
–200 °C … 750 °C
(–328 °F … 1.382 °F) -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Precisión
clase 1 conforme a IEC 60584
-
Tiempo de respuesta
en función de la configuración
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Integración del transmisor de cabezal
sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Aprobaciones Ex
ATEX II
IECEx
NEPSI
EAC Ex
A prueba de explosiones -
Certificación
Metrología Gost
SIL (solo el transmisor)