U.S. Style RTD-Assembly TH27

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    estilo EE.UU.

    termómetro modular

    diseño higiénico

    conexión para procesos higiénicos

    incl. termopozo / tubo de protección (metal)

  • Cabezal de terminal

    TA20J - acero inoxidable - troquelado profundo con o sin pantalla

    TMT162 - aluminio - carcasa de campo con o sin pantalla

    TMT142 - aluminio - carcasa de campo con o sin pantalla

    TU401 - cubierta atornillada con cadena

    PP plástico - cubierta atornillada con cadena -material enlistado en FDA
    TMT162/T17 - 316L - carcasa de campo higiénica

  • termopozo / tubo de protección

    material en barra (perforado)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Diámetro exterior del tubo de protección

    1/2'' (12.70 mm)

    3/4'' (19.05 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 2.743 mm (108,00'')

  • Protección de material tubo/termo pozo

    1.4435 (316L)

  • Conexión a proceso

    Higiénico:

    conexiones de abrazadera TRIPLE abrazadera / Micro abrazadera

  • Forma de la Punta

    recto

    reducido

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,8 μm (32 μin.)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:

    -50 °C ...200 °C

    (-58 °F ... 392 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Precisión

    clase A de acuerdo a IEC 60751

    clase B de acuerdo a IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    CSA de uso general

    FM/CSA IS

    FM IS

  • Certificación

    3A

    FDA

    ASME BPE 2002

    SIL (sólo transmisor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code TMT162X-DA

      Display HART5 + fitting kit + twist protection

    • Order code TMT162X-DB

      Display PA/FF + fitting kit + twist protection

    • Order code TMT162X-DC

      Display fitting kit + twist protection

    • Order code 71044062

      Fixing kit cpl.TMT82/84/85 USA(american)

      2x screws, 1x sealing CDI-connector

    • Order code TMT162X-HE

      Housing cover blind, T17 316L

    • Order code TMT162X-HF

      Housing cover cpl. for display, T17,316L polycarbonate

    • Order code TMT162A-MB

      NPT 1/2"cable gland,North American region standard model,2xD0.5 cables

    • Order code 52028179

      Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

      Profile gasket cover. Usage: housing F15 stainless steel.

    • Order code 60017971

      Display LC for TA20J

    • Order code 71043745

      Housing filter plastic F15, 3 pieces

      Consists of: filter plug plastic, Pressure compensation filter, O-ring. Usage: housing F15. Non Ex.

    • Order code TU401-

      Enclosure TU401, U.S.Style

    • Order code TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

    • Order code TMT162E-
    • Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Lloyd) Marine.

    • Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, SIL2, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Order code TMT162G-
    • Order code READWIN-

      Readwin 2000 Operation + Read. software

    • Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

    • Order code TXU10-

      Configuration kit TXU10-

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región